Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EasyWOOD NC è gestito da DDX

DDX è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di software CAD/CAM per centri di lavoro CNC. Dal 2001, il Gruppo fornisce software innovativo, affidabile e facile da usare agli operatori del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi.<br/>Inoltre aiutano più di 10.000 clienti in tutto il mondo a vincere le sfide quotidiane consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi produttivi e raggiungere standard di efficienza più elevati.<br/>La sede centrale di DDX si trova a Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). Sono presenti anche a livello locale con quattro filiali in Germania, Spagna, Francia e Svizzera. Ciò garantisce un'assistenza costante in loco dal punto di vista commerciale, tecnico e di supporto.

Perché È il nostro software CAD/CAM touch per la lavorazione del legno CNC.?

EasyWOOD NC è la nostra soluzione CAD/CAM integrata che porta progettazione, lavorazione e controllo direttamente sulle macchine CNC. Progettato per falegnami, produttori di mobili ed ebanisti, semplifica la produzione con interfaccia touch, gestione avanzata degli utensili, simulazione 3D e supporto a 5 assi. Grazie a queste caratteristiche, aumenta l'efficienza, la precisione e la facilità d'uso in qualsiasi flusso di lavoro per la lavorazione del legno.

Vantaggi

  • Con EasyWOOD NC, ha accesso al supporto tecnico in tempo reale direttamente dall'interfaccia della macchina. Successivamente, può risolvere rapidamente i problemi, ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e mantenere la produzione senza intoppi senza interrompere il flusso di lavoro.
  • Crea e gestisci facilmente elenchi di produzione con materiali, hardware e attrezzature necessarie per completare il suo progetto parametrico ed elaborarlo. Regola le dimensioni o le variabili con un clic per ridurre i tempi di configurazione e velocizzare la modifica del lavoro.
  • EasyWOOD NC Le consente di inserire, organizzare e ottimizzare tutti i suoi utensili direttamente sulla macchina CNC. Questo La aiuterà a ottenere una maggiore precisione prolungando la durata dell'utensile per una migliore efficienza di lavorazione.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Monitor da 17″ con risoluzione 1280x1024 o con risoluzione Full HD 1920×1080

Processore INTEL® Core™ i3 (o equivalente) a 32 o 64 bit o INTEL® Core™ i7

40 GB disponibili sul disco rigido o sull'SSD

2 GB o 8 GB (o superiore)

Compatibile con OpenGL®, serie NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (supporto limitato per Windows 7 SP1 e Windows 8)

È necessaria una connessione Internet per la gestione delle licenze basata su cloud