Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EasyWOOD è gestito da DDX

DDX è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di software CAD/CAM per centri di lavoro CNC. Dal 2001, il Gruppo fornisce software innovativo, affidabile e facile da usare agli operatori del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi.<br/>Inoltre aiutano più di 10.000 clienti in tutto il mondo a vincere le sfide quotidiane consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi produttivi e raggiungere standard di efficienza più elevati.<br/>La sede centrale di DDX si trova a Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). Sono presenti anche a livello locale con quattro filiali in Germania, Spagna, Francia e Svizzera. Ciò garantisce un'assistenza costante in loco dal punto di vista commerciale, tecnico e di supporto.

Perché È il software CAD/CAM per l'industria della lavorazione del legno.?

EasyWood è il software CAD/CAM creato per offrire una soluzione affidabile, economica e facile da usare per gli appassionati e i professionisti della lavorazione del legno che cercano un programma altamente performante e personalizzabile per la loro produzione CNC. Questo software è la soluzione ideale per falegnami, produttori di mobili, falegnami e professionisti dell'edilizia che necessitano di strumenti per la lavorazione del legno durevoli e facili da usare che migliorino la produttività e l'artigianalità.

Vantaggi

  • EasyWood gestisce la lavorazione a 3, 4 e 5 assi con un alto livello di precisione ed efficienza. Esegue rapidamente anche i tagli più complessi, riducendo al minimo gli errori manuali e migliorando la qualità della superficie. Ciò aumenterà la produttività e la competitività del suo stabilimento in ogni progetto di lavorazione del legno.
  • Simuli ogni operazione in 3D e rilevi possibili collisioni prima della lavorazione. Questo La aiuterà a risparmiare tempo e materiale garantendo al contempo risultati impeccabili senza errori sin dalla prima esecuzione.
  • Importi i suoi modelli 3D con un solo clic. EasyWOOD riconosce automaticamente le geometrie e genera le operazioni richieste. Riduci i tempi di programmazione e passa direttamente alla produzione con la massima precisione.

Capacità in evidenza

Case Study

Caso di studio DDX Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Fondata negli anni '70, Falegnameria Goldin è un'azienda che unisce innovazione e artigianalità. Il loro lavoro si distingue per una meticolosa attenzione alle finiture e ai materiali accuratamente selezionati.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Microsoft® Windows® 10 (supporto limitato per Windows 7 SP1 e Windows 8)

2 GB DI RAM

40 GB nel disco rigido — 7200 RPM

È necessaria una connessione Internet per la gestione delle licenze basata su cloud

Processore INTEL® Core™ I3 (o equivalente) a 32 bit o 64 bit

Monitor 17″ con risoluzione 1280x1024