Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EasyWALL è gestito da DDX

DDX è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di software CAD/CAM per centri di lavoro CNC. Dal 2001, il Gruppo fornisce software innovativo, affidabile e facile da usare agli operatori del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi.<br/>Inoltre aiutano più di 10.000 clienti in tutto il mondo a vincere le sfide quotidiane consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi produttivi e raggiungere standard di efficienza più elevati.<br/>La sede centrale di DDX si trova a Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). Sono presenti anche a livello locale con quattro filiali in Germania, Spagna, Francia e Svizzera. Ciò garantisce un'assistenza costante in loco dal punto di vista commerciale, tecnico e di supporto.

Perché È il software CAD/CAM per pareti e pannelli in legno.?

EasyWall è la nostra soluzione CAD/CAM creata per progettare, tagliare e assemblare pareti e pannelli in legno. Serve fabbriche di legno, produttori di pannelli, costruttori di pareti modulari, società di edilizia prefabbricata e officine CNC che lavorano con strutture a pannelli.


EasyWall affronta sfide come l'ottimizzazione del layout dei pannelli in legno grazie a Nesting per ridurre gli sprechi e gestire la costruzione del telaio a parete su pannelli multistrato.

EasyWall di DDX Software Solutions

Vantaggi

  • Importa istantaneamente i file BTL e automatizza le operazioni di lavorazione complesse con un clic. Risparmi tempo nella configurazione grazie a EasyWall e riduca l'immissione manuale. Inoltre, può facilmente perfezionare i processi manualmente quando sono necessarie regolazioni personalizzate.
  • Progetta e assembla strutture murarie complesse con facilità. Dalle parti singole ai pannelli multistrato completi, EasyWall semplifica ogni fase, migliorando la precisione e accelerando la costruzione.
  • Ottimizza l'utilizzo dei materiali fino al 30% e riduce i costi di produzione. Il nesting di EasyWall riutilizza automaticamente il materiale residuo, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando l'efficienza dei pannelli in ogni progetto.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Monitor da 17″ con risoluzione 1280x1024 o con risoluzione Full HD 1920×1080

Processore INTEL® Core™ i3 (o equivalente) a 32 o 64 bit o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (supporto limitato per Windows 7 SP1 e Windows 8)

RAM da 2 GB o 8 GB (o superiore)

Compatibile con OpenGL®, serie NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibili sul disco rigido o sull'SSD

È necessaria una connessione Internet per la gestione delle licenze basata su cloud