Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EasyJET è gestito da DDX

DDX è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di software CAD/CAM per centri di lavoro CNC. Dal 2001, il Gruppo fornisce software innovativo, affidabile e facile da usare agli operatori del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi.<br/>Inoltre aiutano più di 10.000 clienti in tutto il mondo a vincere le sfide quotidiane consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi produttivi e raggiungere standard di efficienza più elevati.<br/>La sede centrale di DDX si trova a Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). Sono presenti anche a livello locale con quattro filiali in Germania, Spagna, Francia e Svizzera. Ciò garantisce un'assistenza costante in loco dal punto di vista commerciale, tecnico e di supporto.

Perché È il software CAD/CAM progettato per la lavorazione a getto d'acqua.?

easyJet è una soluzione CAD‑CAM progettata per applicazioni di taglio a getto d'acqua. Serve produttori e negozi di pietra, vetro e multimateriale che utilizzano macchine a getto d'acqua a 3, 4 e 5 assi.


Questo è lo strumento perfetto per affrontare le sfide della lavorazione multimateriale. Semplifica i flussi di lavoro di produzione, gestendo anche le importazioni, la simulazione e il controllo delle macchine più complessi in un'unica piattaforma modulare.

Vantaggi

  • Pietra lavorata con precisione. easyJet garantisce risultati accurati e di alta qualità su diversi materiali, consentendole di espandere le capacità di produzione, personalizzare i risultati e fornire sempre finiture coerenti e professionali.
  • Adatta easyJet al suo flusso di lavoro con flessibilità modulare. Aggiungere o rimuovere funzionalità secondo necessità, ottimizzare i processi e scalare la produzione senza problemi. Il software cresce con la sua attività e massimizza l'efficienza.
  • Importa senza problemi file CAD nei formati DXF, IGES, STL, PNT e RHINO (3DM). easyJet accelererà il suo ciclo di produzione semplificando e senza errori la gestione complessa dei file.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Monitor da 17″ con risoluzione 1280x1024 o con risoluzione Full HD 1920×1080

Processore INTEL® Core™ i3 (o equivalente) a 32 o 64 bit o INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (supporto limitato per Windows 7 SP1 e Windows 8)

RAM da 2 GB o 8 GB (o superiore)

Compatibile con OpenGL®, serie NVIDIA® GeForce® GTX o AMD Radeon™ RX

40 GB disponibili sul disco rigido o sull'SSD

È necessaria una connessione Internet per la gestione delle licenze basata su cloud