Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Smart Energy è gestito da Crossbreed

Crossbreed creates innovative solutions to empower smarter energy for a sustainable future. The mission is to connect all the world's energy data with all the world's energy algorithms, to offer easy access to energy optimization. It is called Crossbreed EnergyOS. The company was founded in 2011 and is co-owned by the founders, the global IT consultancy firm Data Ductus AB and INTIC Capital Partners. Crossbreed is located in Malmö, Sweden.

Perché Riscaldamento efficiente con un risparmio fino al 12%?

Migliora l'efficienza del riscaldamento con Smart Energy di Crossbreed. L'algoritmo di autoapprendimento adatta la curva di riscaldamento alle variazioni meteorologiche e all'occupazione degli edifici, ottimizzando il consumo di energia calcolando l'inerzia termica e regolando in tempo reale. Questo controllo dinamico, supportato da algoritmi di autoapprendimento, mantiene un clima interno confortevole, ottenendo un risparmio energetico del 10-12%.

descrizione dell'immagine

Vantaggi

  • Consumo energetico ridotto del 10-12%
  • Costi operativi inferiori (aumento del valore della proprietà)
  • Accesso alla temperatura interna
  • Minore impronta di carbonio

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive