Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Teamcenter Integrated Sustainability & Compliance Solution è gestito da CLEVR

CLEVR offre una trasformazione digitale su larga scala implementando soluzioni Siemens e Mendix per servire settori come la produzione, la vendita al dettaglio, l'energia e altro ancora.<br/>Sfruttiamo le tecnologie PLM, MOM/MES e low-code per l'ottimizzazione della produzione e l'automazione dei processi aziendali, garantendo al contempo una perfetta integrazione con altri sistemi principali come SAP, IBM e Salesforce. CLEVR riunisce tecnologia e competenze di settore per fornire soluzioni strategiche che semplificano le operazioni, promuovono l'efficienza e consentono la digitalizzazione per soddisfare le richieste del mercato.

Perché Gestire la conformità e la sostenibilità con CLEVR?

CLEVR offre una soluzione completa di sostenibilità e conformità powered by Tec4U, integrata con Siemens Teamcenter. La soluzione aiuta produttori e rivenditori a soddisfare le normative sulla sostenibilità e sulla progettazione ecocompatibile, inclusa la conformità a oltre 35 normative sui materiali (ad esempio, REACH, RoHS), l'implementazione dei requisiti del Supply Chain Sustainability Act (LKSG), la preparazione dei rapporti di sostenibilità del CSRD, il calcolo delle impronte di CO2 e la valutazione della riciclabilità del prodotto. Supporta il monitoraggio legale, l'analisi del rischio dei fornitori e le migliori pratiche nelle comunicazioni con i fornitori, garantendo una documentazione aggiornata e migliorando gli sforzi per la sostenibilità. Facilita il dialogo diretto con le parti interessate, adattandosi a standard in evoluzione come IEC 63000. In grado di gestire strutture complesse e set di dati di grandi dimensioni in tempo reale, massimizza la trasparenza e la facilità d'uso, rendendolo uno strumento economico ed efficace per la raccolta e la valutazione dei dati sulla sostenibilità.

Vantaggi

  • Conformità normativa: garantisce il rispetto di oltre 35 normative materiali
  • Semplifica la rendicontazione sulla sostenibilità del CSRD e il calcolo dell'impronta di CO2
  • Gestione del rischio: effettua l'analisi del rischio dei fornitori e degli articoli
  • Comunicazione migliorata con fornitori, clienti e terze parti
  • Elaborazione in tempo reale: gestisce set di dati di grandi dimensioni e strutture complesse in modo efficiente
  • Mantiene la conformità aggiornata con standard in evoluzione come IEC 63000

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti