Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Comprehensive NX CAD Implementation for Marine è gestito da CLEVR

CLEVR offre una trasformazione digitale su larga scala implementando soluzioni Siemens e Mendix per servire settori come la produzione, la vendita al dettaglio, l'energia e altro ancora.<br/>Sfruttiamo le tecnologie PLM, MOM/MES e low-code per l'ottimizzazione della produzione e l'automazione dei processi aziendali, garantendo al contempo una perfetta integrazione con altri sistemi principali come SAP, IBM e Salesforce. CLEVR riunisce tecnologia e competenze di settore per fornire soluzioni strategiche che semplificano le operazioni, promuovono l'efficienza e consentono la digitalizzazione per soddisfare le richieste del mercato.

Perché Trasforma la progettazione navale con NX NX CAD?

CLEVR è specializzato nell'implementazione di Siemens NX CAD, un potente strumento per la progettazione e l'ingegneria navale avanzate. Il nostro team marittimo dedicato, composto da architetti navali, garantisce un'implementazione semplice e personalizzata per massimizzare il valore di NX per le sue esigenze specifiche. NX si integra perfettamente con il suo sistema PLM, semplificando il processo di progettazione dall'idea alla produzione. Con funzionalità dedicate per la disposizione generale delle navi, la progettazione strutturale e la preparazione della produzione o funzionalità impareggiabili di modellazione, simulazione e analisi avanzate. NX migliora la precisione della progettazione, riduce i tempi di sviluppo e promuove l'innovazione nella costruzione navale. Collaborando con CLEVR, ha accesso alla guida e al supporto di esperti, che Le consentono di ottimizzare i suoi processi di progettazione e ottenere risultati superiori. Il nostro approccio olistico garantisce che ogni aspetto del design della sua nave sia considerato, dall'idea iniziale alla produzione finale, offrendo una soluzione completa per la moderna ingegneria navale.

Vantaggi

  • Precisione migliorata: migliora la precisione del design.
  • Tempo di sviluppo ridotto: accelera il processo di progettazione.
  • Processo di progettazione ottimizzato: semplifica i flussi di lavoro.
  • Risultati superiori: ottiene risultati di alta qualità.
  • Eccellenza operativa: garantisce operazioni efficienti.
  • Vantaggio competitivo: La mantiene all'avanguardia nel settore marittimo.

Capacità in evidenza