Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

clever.EMS è gestito da cleverwatt GmbH

clewatt supporta le aziende nella trasformazione digitale della loro gestione dell'energia con un duplice approccio:

Innanzitutto, il software cleverwatt genera automaticamente un rapporto di ottimizzazione approfondito, scoprendo le inefficienze esistenti e identificando il potenziale di risparmio concreto.

In secondo luogo, la piattaforma cleverwatt basata sull'intelligenza artificiale dirige in modo intelligente gli asset flessibili che consumano energia per ridurre significativamente i costi energetici attraverso uno spostamento del carico ottimizzato e basato sui dati.

Perché Gestione intelligente degli asset energetici flessibili?

Clever.ems consente alle PMI di ridurre i costi energetici e di entrare nel nuovo mercato dell'energia attraverso l'ottimizzazione multiuso degli asset di produzione e consumo. È facile da configurare e funziona indipendentemente dal produttore, consentendo di collegare facilmente diverse risorse con un potenziale di flessibilità, come sistemi di accumulo a batteria, impianti di riscaldamento e raffreddamento, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici o sistemi di aria compressa.

Diagramma del sistema di gestione dell'energia

Vantaggi

  • Costo energetico ridotto: Clever.ems riduce i costi dell'elettricità di > 20% tramite l'ottimizzazione multiuso. Sfrutta risorse flessibili per ridurre contemporaneamente le alte commissioni di rete, abbassare il prezzo medio di acquisto per kWh e aumentare l'autoconsumo.
  • Facile integrazione di risorse eterogenee: Clever.ems consente una configurazione plug-and-play e indipendente dal produttore. La piattaforma integra rapidamente diversi asset flessibili, consentendo ai clienti di sfruttare il pieno potenziale di flessibilità (in precedenza non accessibile) per l'ottimizzazione.
  • Sfruttare la flessibilità sul lato della domanda: l'accesso al DSR è ora più cruciale che mai. Consente alle PMI di ridurre i costi energetici e rimanere competitive in un mercato globale e allo stesso tempo è un elemento fondamentale per far sì che la transizione energetica delle nostre società funzioni davvero.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Ottimizzazione della batteria C&I

Clever.EMS consente ai produttori di batterie di offrire ai propri clienti C&I anche un'ottimizzazione multiuso integrando wutg the Clever.EMS. In questo modo, il ROI delle batterie nel segmento C&I diminuisce notevolmente. Inoltre, consente la co-ottimizzazione con altre risorse flessibili.