Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Cerberus FIT addressable?

I sistemi antincendio tradizionali sono spesso complessi e costosi da utilizzare. Cerberus FIT semplifica la sicurezza antincendio con una tecnologia facile da usare, che richiede una formazione minima.

Cerberus FIT è un sistema di protezione antincendio indirizzabile per edifici di piccole e medie dimensioni. Fornisce una protezione antincendio affidabile ed economica, salvaguardando persone, risorse e garantendo la continuità aziendale.

Caratteristiche principali:

  • Il rilevamento precoce e affidabile e i messaggi vocali chiari garantiscono un'elevata sicurezza e una rapida evacuazione.
  • Flessibilità del pannello (1 o 2 loop) in modo che il funzionamento del sistema possa essere ottimizzato per ogni applicazione.

Principali vantaggi

Ottimizza le attività operative e di manutenzione

Semplifichi la messa in servizio e l'installazione con i nostri strumenti di configurazione automatica e senza licenza. Semplifica le attività di manutenzione con un funzionamento intuitivo, riducendo le esigenze di formazione e risparmiando tempo e risorse.

Garantire la continuità aziendale con un rilevamento affidabile

La tecnologia ASA è in grado di rilevare la firma acustica delle fiamme anziché basarsi esclusivamente sul rilevamento visivo o di particelle, il che significa che è immune da fenomeni ingannevoli.

Massimizzare la sicurezza antincendio e l'affidabilità del sistema

Ottenere un rilevamento precoce e affidabile per elevati standard di sicurezza e facilitare l'evacuazione rapida con messaggi vocali chiari. Rispettare tutte le normative legali e di conformità per un ambiente operativo affidabile nel suo edificio.

Funzionalità in primo piano