Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Cerberus DMS?

Questa postazione di lavoro per la gestione dei pericoli è progettata per i sistemi di sicurezza e antincendio. Il Cerberus DMS è una stazione di gestione dei pericoli personalizzabile che rende la protezione degli edifici più intelligente, facile ed efficiente. Fornisce un approccio integrato alla gestione e al controllo delle strutture da un'unica interfaccia. E come parte del portafoglio Siemens Xcelerator, Cerberus DMS consente ai clienti di accelerare la trasformazione digitale in modo più semplice, veloce e su larga scala.

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

Vantaggi chiave

Rimanga flessibile

Crei la sua soluzione personalizzata: con il client flessibile e web e le applicazioni mobili, può accedere al sistema ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, il supporto per sistemi grandi e complessi su più server consente una navigazione senza interruzioni.

Integra con facilità

La nostra piattaforma aperta funziona con una varietà di protocolli e standard, tra cui OPC, SNMP, BACnet, Modbus e Web Services. Integra più discipline in un unico sistema, apporta modifiche senza interruzioni e può contare sulla sicurezza integrata.

Modernizzi la sua installazione

Modernizzi la sua installazione DMS per poter utilizzare le ultime innovazioni nella gestione dei pericoli: Cerberus DMS offre semplici percorsi di modernizzazione, tra cui uno strumento di conversione MM8000, la migrazione MK8000 e la migrazione NCC.

Funzionalità presentate