Perché scegliere Capital Harness Designer?
Capital Harness Designer consente agli ingegneri di creare progetti di cablaggi dettagliati, convalidati e pronti per la produzione. Può personalizzare lo strumento per soddisfare le sue esigenze specifiche. Le funzioni collaborative di progettazione merge basate su regole forniscono l'integrazione automatizzata di input di progettazione da più fonti a un livello dettagliato.
Crea progetti di cablaggi accurati e pronti per la produzione
Automatizza la convalida
Usa le routine di selezione delle parti per aggiungere automaticamente fili, multicore, terminali, guarnizioni, tappi a cavità, nastri, tubi, guaine termoretraibili e altri componenti del cablaggio per creare una distinta base completa di produzione.
Test man mano che procede
Assicurarsi che il progetto finale soddisfi le migliori pratiche definite dalla sua organizzazione con i molteplici controlli delle regole di progettazione configurabili forniti.
Calcola il fabbisogno di materiale Sfrutta le funzioni ingegneristiche automatizzate per calcolare le lunghezze dei fili di produzione, i diametri dei fasci, le posizioni di giunzione ottimizzate, le quantità di nastratura, il peso del cablaggio e altre quantità che descrivono il progetto finito.
Collabora con design merge
Unisce continuamente le modifiche progettuali dalla progettazione meccanica assistita da computer (MCAD) e altri strumenti ai progetti di cablaggi esistenti, senza sovrascrivere dettagli e attributi di progettazione masterizzati localmente. Le «politiche di modifica» controllano il modo in cui Capital Harness Designer dovrebbe rispondere alle modifiche di progettazione provenienti da più fonti; il sistema valuta automaticamente l'impatto delle modifiche al design del design e applica le modifiche al design del cablaggio.
Garantire la coerenza con i modelli grafici di stile
Renderizza in modo univoco più rappresentazioni grafiche dello stesso design tramite modelli di stile grafico configurabili. Utilizzando questa funzione, può creare progetti di riferimento conformi a standard e stili interni coerenti e rieseguire automaticamente il rendering del design, su richiesta, negli stili richiesti dalle sue organizzazioni clienti/fornitori.
Gestire più cablaggi con Option and Variants (OV)
Gestire più varianti di cablaggio da un unico design al 150%. Lo strumento identifica automaticamente quali componenti sono assegnati a quale variante e compila le distinte base di produzione per ciascuno.
Modifiche dirette al design
Facilita i processi di cambiamento con l'architettura incentrata sui dati di Capital. Utilizza diverse funzionalità di gestione delle modifiche, come report tabulari e grafici sulle differenze, gestione delle versioni e controllo della compatibilità (elenchi di build).
Definire la gestione di progetti e processi
Definire e applicare norme di progetto come convenzioni di denominazione, controlli delle regole di progettazione, opzioni e varianti per i clienti. I vincoli di processo come la sequenza di gestione delle versioni, il blocco della progettazione, le autorizzazioni utente e la denominazione dei componenti possono essere obbligatori.