Perché Capital Embedded Virtualizer AR Classic?
In Capital Embedded Virtualizer AR Classic, l'ECU è simulata in modo che i test del software siano controllabili con una traccia unica e non intrusiva per un'analisi approfondita. Lo strumento supporta anche le interfacce degli strumenti standard del settore.
Sviluppa software integrato per il settore automobilistico con il nostro ambiente di simulazione ed esecuzione
Effettuare la verifica del software su hardware virtuale Crei il digital twin funzionale con il software ECU generato per la ECU fisica. A seconda della fedeltà necessaria per il digital twin, è possibile sostituire il microcontroller abstraction layer (MCAL) per l'ECU fisica con un MCAL generato per la piattaforma virtuale. Ciò consente di collegare il digital twin della ECU a un ambiente virtuale basato sullo standard Functional Mock-up Interface (FMI) e sulle tecnologie di modellazione della comunicazione esistenti.
Integra, testa e analizza il software integrato per il settore automobilistico Migliora la qualità del software e rileva i problemi di implementazione nelle prime fasi del processo di sviluppo in modo che non influiscano sull'avvio della produzione. Gli ingegneri possono eseguire l'integrazione e il test del software su un PC senza la necessità di hardware ECU o l'accesso a apparecchiature di test condivise. L'ECU può essere simulata consentendo di eseguire i test del software in modo controllabile, unico e non intrusivo per un'analisi approfondita. Sono supportate le interfacce degli strumenti standard del settore. Ciò consente agli sviluppatori di utilizzare gli stessi test e modelli che usano per convalidare il software quando è disponibile l'hardware effettivo della ECU.
Sfrutti l'ECU virtuale Accedi alla ECU virtuale Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modello di simulazione dell'hardware della ECU di destinazione, che include processore, memoria e periferiche di input/output (I/O). Il nostro software è portato sulla ECU virtuale ed è disponibile per l'ECU virtuale generica o portato per adattarsi al modello specifico e integrato nell'ambiente, fornendo una piattaforma di esecuzione pronta all'uso e conforme ad Autosar.
Eseguire il software ECU effettivo Sperimenta la differenza del nostro software grazie alla sua capacità di integrare e testare il software applicativo AUTOSAR effettivo. Il prodotto include il software di base AUTOSAR e gli strumenti di configurazione e generazione associati, che consentono agli sviluppatori di testare direttamente ciò che forniranno nei veicoli di produzione.
Verifica il software nel contesto di AUTOSARGli sviluppatori traggono vantaggio dal debug e dall'analisi tramite i loro elementi architettonici AUTOSAR, oltre ai normali test a livello di sorgente C/C++. Correlare in modo incrociato il modello e il codice e presentarli entrambi tramite il debugger e l'analizzatore integrati.
Impiegare tracce e stimoli non intrusiviSimula il software e raccogli le risposte, capacità essenziali per convalidare condizioni operative complesse e casi di sicurezza. Capital Embedded Virtualizer AR Classic supporta in modo esclusivo la verifica utilizzando un potente linguaggio di scripting che fornisce stimolo/risposta senza modifiche al codice o strumentazione, in qualsiasi punto dell'immagine del software.
Supporta le interfacce degli strumenti standard Si inserisce naturalmente nei processi di sviluppo consolidati. Il nostro software viene utilizzato proprio come l'hardware effettivo della ECU attraverso interfacce standard per lo sviluppo, la modellazione e il test del software C/C++, la verifica basata sulla rete, i test di diagnostica, la misurazione e la calibrazione.
Test utilizzando un'integrazione potente e continua Sfrutta i test di regressione automatici poiché è necessario solo un PC per utilizzare il software. Il numero di test che possono essere eseguiti è limitato solo dalla quantità di risorse informatiche disponibili. Ottieni il controllo e l'automazione completi sui casi di test con il potente linguaggio di scripting del nostro software.