Perché Capital Embedded Integrator AR Classic?
Capital Embedded Integrator AR Classic è una potente soluzione per la configurazione completa dei componenti middleware AUTOSAR. Gestisce la complessità delle unità di controllo elettroniche (ECU) odierne per migliorare la qualità e consegnare i prodotti sul mercato più rapidamente.
Configura e integra la sua piattaforma AUTOSAR
Crei un flusso di sviluppo software efficiente Impieghi alti livelli di automazione, in un flusso generativo, per semplificare le attività di configurazione complesse. Gli editor grafici avanzati aiutano a visualizzare gli elementi di configurazione e flusso per facilitarne l'uso.
Migliora la qualità attraverso controlli di coerenza Garantire la correttezza della configurazione e utilizzare le guide degli strumenti per risolvere i conflitti. La generazione automatica della configurazione della ECU continua il thread digitale ed è resa possibile dalle funzionalità di importazione di formati di scambio dati standardizzati e proprietari.
Concentrarsi sull'innovazioneSostenga l'integrazione continua con gli script per interazioni ed estensioni personalizzate. Può utilizzare molte funzionalità e plug-in standard di Eclipse, come la gestione della configurazione e i generatori di report, per aumentare la produttività.
Rispetta le scadenze con sicurezzaSostenga una strategia corretta per costruzione con funzionalità degli strumenti di progettazione, come i controlli di coerenza della configurazione. Sviluppa con maggiore controllo, visibilità, ripetibilità e copertura dei test.
Risparmi tempo e corregga gli errori
Usa i controlli delle regole di progettazione (DRC) integrati per evidenziare se mancano dati dagli input al generatore di configurazione della ECU degli strumenti a monte. Le DRC possono essere estese tramite l'API open scripting per far rispettare esigenze di progettazione specifiche.
Implementa il flusso di sviluppo guidato nella dashboard di Capital Embedded Integrator AR Classic, che si adatta alla persona dell'utente, per fornire al suo team di progettazione un approccio semplificato al raggiungimento di una configurazione ECU completa. Supportati dallo strumento, gli sviluppatori possono produrre output di alta qualità per eliminare problemi costosi da risolvere più avanti nel processo di progettazione e verifica del software della ECU.
Produca operazioni accurate con il software generativoUtilizza la configurazione del software di base AUTOSAR (BSW) per consentire la corretta esecuzione delle applicazioni nel sistema del veicolo, dove dati e risorse possono trovarsi sulla stessa ECU o su ECU distribuite in tutto il veicolo o persino nel cloud.
La definizione dei dati e dei requisiti di esecuzione dell'applicazione, nonché dei dati scambiati con il sistema, è descritta nelle configurazioni fornite dagli strumenti di progettazione dell'applicazione e della rete.
Capital Embedded Integrator AR Classic fuse i dati di input provenienti da queste fonti e, attraverso il processo di generazione basato su regole, lo strumento risolve le dipendenze del sistema e genera la configurazione software di base.
Ottenga l'aiuto di cui ha bisogno con guide, wizard e altro
Sfrutta le procedure guidate, i pannelli intelligenti e i flussi di lavoro guidati per aiutare gli ingegneri a finalizzare la configurazione della ECU; in particolare, per le parti della configurazione della ECU che non possono essere descritte nel formato di scambio o che probabilmente mancano dati dagli strumenti a monte. Inoltre, implementa le funzionalità necessarie per la creazione di applicazioni nel caso in cui le applicazioni vengano fornite senza le descrizioni AUTOSAR richieste.
Nel caso in cui i componenti software (SWC) debbano essere codificati a mano o con uno strumento che non supporta AUTOSAR, l'ambiente di runtime Capital Embedded AR Classic genera l'API SWC in base alla descrizione SWC fornita.