Perché Capital Embedded AR Classic?
Il software Capital Embedded AR Classic è la nostra implementazione della piattaforma AUTOSAR Classic. Questa soluzione è in prima linea nell'affrontare le sfide che le aziende automobilistiche devono affrontare con problemi software integrati sempre più complessi. Gli ingegneri ottengono un accesso al mercato più rapido con software di qualità superiore.
Garantire una distribuzione puntuale del prodotto con il software AUTOSAR avanzato
Soddisfa le sue esigenze in AUTOSAR Classic
Implementa Capital Embedded AR Classic, la nostra piattaforma software scalabile AUTOSAR Classic che ha confermato di soddisfare i casi d'uso ISO 26262 per un massimo di ASIL D. Le versioni sono disponibili per diverse versioni recenti di AUTOSAR Classic, tra cui 4.3.1 e 20-11.
Affidarsi al supporto del protocollo di comunicazione
Ottenga supporto per l'implementazione per LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet e FlexRay. La nostra soluzione si basa sull'eredità della lunga esperienza del settore automobilistico nella comunicazione a bordo dei veicoli.
Consentire uno sviluppo efficiente di sistemi integrati
Garantire un'implementazione efficiente del gateway multibus. Il software fornisce supporto multicore, distribuzione dei componenti software (SWC) e del software di base (BSW) su più partizioni.
Esecuzione di applicazioni in cui il tempo è fondamentale Utilizzi l'opzione di profilazione per l'esecuzione puntuale.
Design adatto alle sue esigenze
Goditi la scalabilità per piattaforme a ingombro ridotto e ad alte prestazioni.
Consentire ulteriori vantaggi Le estensioni sono disponibili per i requisiti specifici degli OEM, inclusa la sicurezza informatica.
Trarre vantaggio dall'interazione tra prodottiUtilizzare un processo automatizzato per semplificare la configurazione dell'unità di controllo elettronica (ECU) con Capital Embedded Integrator AR Classic.