Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Capital Connectors?

Il capitale è accessibile a un ecosistema aperto di strumenti ingegneristici. Per aiutare le aziende a lavorare secondo le loro necessità, Capital si connette ai domini adiacenti, che si tratti di progettazione meccanica assistita da computer (MCAD), PLM e strumenti di simulazione, gestione dei requisiti o sistemi di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM).

Creare un thread digitale con applicazioni adiacenti

Si integri con i sistemi MCADSfrutta gli strumenti di integrazione per tutti i principali sistemi MCAD, con supporto per una varietà di utenti finali. Fornendo più di un semplice processo di scambio di file, Capital offre ai progettisti un controllo preciso di ogni attributo di dati durante il flusso tra i sistemi.

Specificare la proprietà dei dati

Mantenere la proprietà dei dati nel thread digitale. Ad esempio, la lunghezza del cavo è definita da MCAD, il colore del filo è definito da harness designer e, una volta specificata, l'interfaccia Capital/MCAD controlla tutti i flussi di dati. Ciò consente ai progettisti di lavorare contemporaneamente e senza il rischio di introdurre errori causati da modifiche accidentali dei dati in un sistema o nell'altro.

Sfrutti le potenti funzionalità di appiattimento dell'imbracatura


Appiattisca e dispieghi in modo intelligente complesse reti di cablaggio 3D in layout di filiali 2D pronti per essere dettagliati. I gommini, le clip e altre parti meccaniche vengono trasferiti, così come la sincronizzazione e l'orientamento del connettore.

Fornire un controllo preciso dello scambio di dati con Change Manager


Tutte le interfacce MCAD supportano il processo di modifica incrementale utilizzando un gestore delle modifiche che include la diagnosi, la selezione e l'applicazione delle modifiche in entrata, semplificando e automatizzando l'attività di gestione delle modifiche.

Si integri con i sistemi PLM

Esplora il ricco set di funzionalità di gestione dei dati che Capital include per un ambiente di progettazione elettrica autonomo. Ottenere integrazioni con qualsiasi sistema PLM utilizzando i servizi web e le personalizzazioni delle API disponibili.

Garantire una struttura complessiva di prodotto coerente con l'integrazione di Teamcenter

Se abbinato a Teamcenter, molte funzionalità native di gestione dei dati vengono eseguite nell'ambiente Teamcenter per garantire un ciclo di vita di sviluppo coerente. Capital integra Teamcenter Active Workspace nell'ambiente degli strumenti elettrici per fornire ai progettisti elettrici l'accesso diretto alla struttura del prodotto, alle definizioni delle funzionalità e ad altri dati multidominio.

Controlli il ciclo di vita e il processo di approvazione

Invia i progetti Capital a un flusso di lavoro Teamcenter per controllare il ciclo di vita e il processo di approvazione utilizzando meccanismi nativi di tracciamento e notifica. Questa stretta integrazione consente a Capital di concentrarsi sulla progettazione efficiente basata su modelli elettrici, integrandosi allo stesso tempo nell'intero processo di sviluppo del prodotto.

Saperne di più