Responsabile dei vigili del fuoco
Gestisca la sicurezza antincendio dei suoi edifici con il monitoraggio remoto, un facile test dei rilevatori con test senza disturbi, rapporti di sistema e pianificazione della manutenzione.
La Building X Fire Install Suite integra l'app mobile Fire Install con l'hardware Fire Field Assist, abbinato in modo affidabile tramite Bluetooth.
La suite fornisce un efficiente processo di installazione antincendio con meno errori, fungendo da base per sistemi di sicurezza antincendio ben funzionanti. La sua gestione intuitiva e l'esperienza utente superiore sono progettate per installatori e tecnici esperti e alle prime armi. Consente agli installatori e ai tecnici di eseguire test di linea completi, indirizzamento automatico, diagnostica e risoluzione dei problemi in-app. L'esportazione dei dati in un'unica fase garantisce una consegna senza interruzioni al tecnico incaricato della messa in servizio.
Una volta completato il montaggio con Building X Fire Install, Fire Field Assist supporta perfettamente il flusso di lavoro di installazione in combinazione con Building X Fire Install.
Indirizzamento automatico in un clic, il test in linea diventa più veloce ed efficiente, con conferma immediata dell'integrità del loop e del rilevatore. Gli errori, le rilavorazioni e le visite ripetute in loco sono ridotti e i rapporti completi di test e documentazione possono essere consegnati al Commissioning Engineer in un'unica fase di esportazione dei dati.
La digitalizzazione del flusso di lavoro di installazione semplifica le attività manuali tradizionali, riducendo significativamente i tassi di errore e minimizzando le rilavorazioni. Ciò accelera la produttività e riduce i tempi complessivi di installazione.
Per i test in linea, la guida alla risoluzione dei problemi integrata nell'app fornisce l'interpretazione del codice di errore e le azioni correttive, consentendo una risoluzione efficiente dei guasti e riducendo le visite di ritorno non necessarie e il tempo in loco.
L'esportazione/importazione dei dati in un'unica fase consente l'elaborazione diretta all'interno degli strumenti di configurazione del sistema, eliminando ulteriori ridondanze di rilavorazione o controllo qualità.

Test di linea

Rapporti sulle esportazioni

Risoluzione dei problemi in-app

Attivazione dell'uscita di linea
Disponibile nei modelli certificati ETL e EN

Fire Field Assist EN

Fire Field Assist UL
Brochure | Fire Install Suite (UL)