Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Siveillance Control Pro?

Siveillance Control Pro integra tutti i suoi sottosistemi di sicurezza e protezione come accesso, video, intrusione, protezione perimetrale e antincendio, nonché altre discipline edilizie. Con flussi di lavoro automatizzati e invio intelligente, Lei accelera il processo decisionale sulla base di informazioni in tempo reale, aiutandola a stare al passo con i requisiti normativi e a ridurre la responsabilità.

Vantaggi chiave

Video, controllo accessi, intrusione, incendio, droni collegati alla stazione di gestione centrale.

Integra i sottosistemi senza problemi

Centralizza la sicurezza in un'unica piattaforma PSIM e Command & Control integrata, collegando i dati tra i siti. Gestisca più strutture con una soluzione scalabile e resiliente e si concentri sugli eventi critici tramite filtri intelligenti.

Automatizza i flussi di lavoro e le spedizioni

Automatizza le risposte attivando le SOP in base al tipo di evento, all'ora e al luogo. Invia risorse con Computer Aided Dispatch in tempo reale e monitora gli eventi in diretta tramite GIS e video per decisioni più rapide e intelligenti.

Far rispettare le politiche e la conformità

Controlla ogni azione con registri dettagliati per la conformità e le revisioni. Proteggi i dati con una sicurezza scalabile e interdipartimentale e semplifica i flussi di lavoro definendo ruoli, accessi e responsabilità per utente, sito o reparto.

Funzionalità presentate

Scopri come gli altri usano Siveillance Control Pro

Select...

Dai laboratori di ricerca e sviluppo e linee di assemblaggio agli aeroporti e ai poligoni di test, Siveillance Control Pro unifica la protezione multistrato in un'unica soluzione di comando e controllo. Gli operatori vedono gli incidenti su mappe e planimetrie del sito, verificano istantaneamente con video e seguono le SOP digitali in linea con le sue politiche interne. La gestione degli allarmi basata sulle priorità garantisce che gli eventi più critici vengano affrontati per primi, mentre una registrazione completa supporta rigorose revisioni interne. Con il monitoraggio multisito e i ruoli granulari, è possibile armonizzare le procedure tra le strutture mantenendo una rigida separazione dei compiti ove necessario.

18dbf363-32cf-4071-aa03-653953e8bf18 - Embraer-visual-aircraft-19-6