Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Novigo?

Novigo è una soluzione di indirizzo pubblico e allarme vocale (PA/VA) per l'evacuazione ordinata e gli annunci giornalieri. Assicura che i messaggi vengano recapitati con chiarezza cristallina, consentendo evacuazioni rapide e controllate in ambienti acustici difficili. Il sistema PA/VA offre maggiore flessibilità e sicurezza grazie alla sua architettura modulare e ridondante.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 e 1000 sono costruiti per edifici di piccole e medie dimensioni. I pannelli di allarme vocale montati a parete hanno una potenza massima rispettivamente di 800 W e 2.000 W.
  • Novigo Modular: Con un massimo di 24 loop o 48 stub, Novigo Modular è progettato per edifici di grandi dimensioni con requisiti complessi.

Vantaggi chiave

Rendere chiaramente gli indirizzi pubblici

L'audio di qualità professionale e la bassa latenza Le forniscono annunci in diretta cristallini negli edifici pubblici o la moderazione in occasione di eventi dal vivo o nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o nei centri commerciali.

Ottenere un'evacuazione ordinata quando necessario

In caso di emergenza, i messaggi e gli annunci preregistrati possono rivolgersi all'intero edificio o solo a zone selezionate manualmente, evitando il panico e garantendo un processo di evacuazione graduale rapido ed efficiente.

Eseguire la manutenzione senza interruzioni

L'accesso remoto per la manutenzione porta la flessibilità a un livello superiore consentendo l'attivazione delle linee di altoparlanti per i test tramite smartphone o tablet. Effettua la risoluzione dei problemi e le modifiche alla configurazione in remoto senza dover riavviare.

Funzionalità presentate