Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il sistema di guida per l'illuminazione di emergenza antincendio e l'evacuazione Siemens?

Il sistema di guida per l'illuminazione di emergenza e l'evacuazione Siemens fornisce un'illuminazione di emergenza affidabile e una guida all'evacuazione per supportare l'uscita sicura degli occupanti durante gli eventi di incendio. Progettato per un'installazione semplificata, una distribuzione flessibile e una facile manutenzione, il sistema si integra perfettamente con le piattaforme di allarme antincendio Siemens per una gestione unificata della sicurezza.

Le funzionalità principali includono:

  • Rete scalabile che supporta fino a 32 controller e 100 alimentatori per controller
  • Alimentatori centralizzati che supportano fino a 500 luci di emergenza ciascuno
  • Cablaggio a due bus non polare fino a 1000 m per un'installazione semplificata
  • Controller di livello industriale con sistema operativo Linux e HMI touchscreen
  • Apparecchi ad alta efficienza (fino a 120 lm/W) con forte resistenza EMI
  • ID dei dispositivi a vita per il monitoraggio e la manutenzione dell'intero ciclo di vita

Principali vantaggi

Migliora la sicurezza e la visibilità dell'evacuazione

Fornire un'illuminazione di emergenza affidabile e linee guida chiare per l'evacuazione che aiutino gli occupanti a identificare rapidamente le vie di fuga durante le emergenze antincendio, favorendo un'evacuazione più sicura e rapida.

Semplifica l'installazione e l'espansione del sistema

Riduce la complessità del cablaggio e gli sforzi di costruzione con la tecnologia non polare a due bus, la progettazione topologica libera e l'architettura di sistema scalabile che supporta progetti di varie dimensioni e complessità.

Attivare la gestione centralizzata della sicurezza

Integra i sistemi di illuminazione di emergenza e di allarme antincendio su una piattaforma unificata per migliorare il monitoraggio, la diagnostica e la gestione del ciclo di vita nell'infrastruttura di sicurezza degli edifici.

Funzionalità in primo piano