Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Cybersecurity Gap Assessment?

Man mano che i sistemi di costruzione diventano più connessi, il divario tra le competenze in materia di sicurezza IT e OT diventa un grave problema. Una singola vulnerabilità può portare a interruzioni operative, sanzioni normative e danni permanenti alla reputazione. Il Cybersecurity Gap Assessment di Siemens valuta il livello di sicurezza del suo edificio rispetto alla IEC 62443, lo standard globale per la sicurezza informatica industriale. Riceve un quadro chiaro della sua posizione, dei rischi e di come risolverli.

Servizi di Cybersecurity - Sfida relativa all'immagine delle pagine web

Vantaggi chiave

Valutazione della sicurezza basata su standard

I suoi sistemi di costruzione sono valutati in base alla norma IEC 62443, il che le offre un livello di maturità della sicurezza informatica chiaro e misurabile. Questo approccio strutturato sostituisce le congetture con prove e parametri di riferimento su cui può agire.

Analisi delle lacune e tabella di marcia attuabili

Riceva risultati dettagliati che confrontano il suo stato attuale con il suo stato obiettivo. Ogni lacuna identificata contiene raccomandazioni concrete per il miglioramento dei processi, dell'organizzazione e della tecnologia, con priorità in base all'impatto.

Colmare il divario di competenze OT e IT

Siemens offre una profonda conoscenza dei sistemi di costruzione combinata con competenze in materia di sicurezza informatica e digitalizzazione. Ha un partner che comprende sia la tecnologia operativa della sua struttura che il panorama della sicurezza IT che la circonda.

Risultati

Un'icona con lente d'ingrandimento blu scuro che circonda uno scudo a scacchi color verde acqua brillante e nero.

Piena trasparenza sul suo stato di sicurezza

Acquisisca una comprensione chiara e basata su prove del livello di maturità della sicurezza informatica del suo edificio, misurato in base alla IEC 62443. Invece di supposizioni, lavora con dati strutturati che mostrano esattamente la situazione delle sue politiche, dei suoi controlli e delle sue tecnologie. Questa trasparenza offre ai team dirigenziali e alle strutture le basi di cui hanno bisogno per prendere decisioni di sicurezza sicure e informate.

icona GBS

Chiarezza sulle sue vulnerabilità

Riceva un confronto dettagliato tra il suo attuale stato di sicurezza informatica e il suo livello di maturità obiettivo. La valutazione individua lacune specifiche tra i processi, la tecnologia e l'allineamento organizzativo, quindi Lei sa esattamente quali sono le aree che comportano il rischio maggiore. Con queste informazioni, può concentrare le risorse laddove avranno il maggiore impatto sulla protezione delle sue operazioni.

Un'icona turchese del bersaglio con una freccia che colpisce il bersaglio

Una tabella di marcia prioritaria per colmare le lacune

Se ne vada con raccomandazioni concrete e prioritarie per il miglioramento dei processi, dell'organizzazione e della tecnologia. La tabella di marcia rafforza il coordinamento tra i team della struttura e l'IT, supporta i requisiti normativi e di conformità e Le offre un percorso chiaro dal suo stato attuale al livello di sicurezza desiderato. Ogni raccomandazione è classificata in base all'urgenza e all'impatto, quindi può agire in modo efficiente.