Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Cleanroom Qualification è gestito da Berner International

Siamo Berner International, un'azienda gestita dal titolare con sede in Germania. Da più di 40 anni siamo il suo partner competente per i sistemi di protezione farmaceutici e biotecnologici. Dalla fondazione dell'azienda, abbiamo continuamente sviluppato e ampliato i nostri prodotti e servizi. Oltre agli armadi di sicurezza come nostra competenza principale, i dispositivi di protezione individuale, i materiali di consumo e i corsi di formazione tramite il LEAC sono ora parte integrante della nostra attività.

Offriamo una gamma di armadi di sicurezza progettati per una protezione ottimale delle persone, dei prodotti e dei bagagli nei laboratori in camera bianca. Questi armadi sono essenziali per la produzione asettica di citostatici, farmaci parenterali e per la manipolazione di sostanze microbiologiche.

Perché Qualificazione delle camere bianche secondo GMP e ISO?

Le offriamo un supporto professionale per tutte le misure GMP e ISO nell'area della qualificazione delle camere bianche. Rispettando i requisiti dell'allegato 1 delle GMP dell'UE e delle linee guida CE, VDI 2083, ISO 14644 e DIN 1946-4, garantiamo che le sue strutture soddisfino gli standard più elevati.
La supportiamo nella creazione o nella revisione del suo piano di qualifiche in conformità con gli standard e le linee guida attuali. Effettuiamo anche misurazioni nella sua camera bianca e creiamo una documentazione dettagliata per gli audit interni ed esterni.
Siamo sempre disponibili a rispondere a qualsiasi domanda sulla qualificazione della sua camera bianca. Con noi, ha un partner al suo fianco che, oltre alla manutenzione degli armadi di sicurezza e degli isolatori, si occupa anche di tutti gli aspetti della sua camera bianca.
Insieme, raggiungeremo un elevato livello di qualità e prestazioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Un unico contatto per armadi di sicurezza, LAF, isolatori e qualifiche
  • Meno tempi organizzativi e di inattività grazie all'implementazione in bundle
  • Disponibilità affidabile per domande sulle camere bianche e sugli armadi di sicurezza
  • I tecnici dell'assistenza certificati TÜV effettuano ispezioni in loco
  • Documentazione completa e tracciabile

Capacità in evidenza