Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens è gestito da BentoNet Technology

BentoNet offre un portafoglio di soluzioni per il processo di trasformazione digitale nel settore energetico. I prodotti NetConnect e Work Desk costituiscono la base per la digitalizzazione e sono integrati dalle offerte software e hardware del partner Siemens. L'elaborazione e la gestione di enormi quantità di dati e la protezione da accessi indesiderati rappresentano una sfida sostanziale che non può essere affrontata senza una rete elettrica intelligente, completamente digitalizzata e automatizzata. Il portafoglio BentoNet è stato sviluppato appositamente per questa sfida. Con BentoNet, i clienti ottengono tutto ciò di cui hanno bisogno per digitalizzare la propria rete elettrica con i prodotti Siemens: hardware, soluzioni di comunicazione, tecnologia dell'informazione, servizi cloud e software.

Perché NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

Connessione NetConnect LTE per FCM di Siemens AG- Basta collegarsi in rete con BentoNet La connessione LTE NetConnect è un pacchetto di servizi completo che collega i suoi dispositivi BentoNet Ready, come l'FCM di Siemens AG, si connette perfettamente con il BentoNet WorkDesk. Usa la nostra connessione BentoNet LTE affidabile e sicura per la trasmissione dei dati energetici e di misurazione secondo il modello di dati BentoNet UDS - Cable Highlights di questo pacchetto NetConnect: servizi completi tra cui licenza FDI, routing ed elaborazione dei dati, rete MPLS per la massima sicurezza, scheda SIM M2M con connessione crittografata, incluso un volume di dati mensile di 150 MB al mese, durata flessibile: in base a termini e condizioni. Inizia ora con la soluzione di connessione perfetta per i suoi dispositivi BentoNet Ready e beneficia della massima sicurezza ed efficienza!

Vantaggi

  • Tutti i servizi per il suo processo di trasformazione da un unico sportello
  • Una nuova connessione verrà stabilita tra 20 minuti in oltre 100 Paesi

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Una connessione NetConnect richiede un BentoNet WorkDesk