Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

BenThorVerse è gestito da BenThor

L'automazione BenThor si trova a Mlada Boleslav, Repubblica Ceca, con un'altra sede a Norimberga, Germania. Offrono servizi nel campo dell'ingegneria elettrica, dell'automazione e dei sistemi IT per clienti industriali. Sono esperti in robotica, simulazione e realtà virtuale. Di conseguenza, offrono una propria soluzione industriale per il metaverse chiamata BenThorVerse. Servono produttori automobilistici e fornitori di primo livello, nonché altri settori. La loro costruzione di macchinari speciali si concentra sulle applicazioni di saldatura e sulla tecnologia laser.

Perché Formazione in realtà virtuale con gemello digitale gamificato?

... istruzione senza hardware reale.
-Pannello HMI virtuale completamente integrato
-Programmi PLC reali Programmi per robot reali Scenari di formazione autentici basati sull'esperienza nella realizzazione di linee di produzione
-Tracciamento manuale completamente integrato, senza bisogno di controller
Cuffie VR con risoluzione -8K

Vantaggi

  • Eliminare la possibilità di lesioni
  • Miglioramento dei metodi di formazione
  • Evitare la possibilità di danni al dispositivo
  • Non è necessario alcun hardware reale (robot, dispositivi, ecc.)
  • Formazione continua senza la necessità di interrompere la produzione
  • Ottimizzazione delle procedure di formazione

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Nessuna