Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System è gestito da Base sistemas y suministros

Base Sistemas supporta la trasformazione digitale industriale attraverso soluzioni avanzate di automazione e gestione dell'energia. Progettiamo e integriamo sistemi DCS, PLC e SCADA, reti industriali e quadri elettrici per consentire il monitoraggio in tempo reale e l'ottimizzazione dei processi. La nostra esperienza include progetti di microgrid che integrano lo stoccaggio di idrogeno, vento, solare ed energia, nonché iniziative di ricerca e sviluppo incentrate sulla cattura, l'efficienza e la decarbonizzazione della CO₂.

Perché Controllo e simulazione avanzati per sistemi energetici industriali?

Base Sistemas fornisce un'integrazione end-to-end per progetti industriali ed energetici complessi. Colmiamo il divario tra progettazione e funzionamento del processo combinando SIMATIC PCS 7/PCS neo con la simulazione ad alta fedeltà tramite SIMIT e GProms. La nostra offerta garantisce la massima efficienza, Cybersecurity nativa per l'OT e una gestione avanzata dell'energia tramite i controllori SICAM Microgrid, riducendo i rischi tecnici e accelerando il time-to-market.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Mitigazione del rischio tramite Virtual Commissioning:
    Rileviamo il 100% degli errori logici in un ambiente virtuale prima della costruzione. Ciò elimina l'incertezza nelle nuove tecnologie e riduce le ore reali di test in loco del 35-45%, accelerando notevolmente il Time-to-Market.
  • Continuità operativa e disponibilità:
    Garantiamo una disponibilità operativa superiore al 98% tramite controller S7-410H ridondanti e periferia decentralizzata SIMATIC CFU. Facilitiamo la manutenzione proattiva attraverso una diagnostica predittiva digitale avanzata.
  • Efficienza energetica e ottimizzazione dell'OPEX:
    Le nostre strategie di controllo avanzate regolano i setpoint in tempo reale in base alla cinetica del processo. Ciò massimizza le prestazioni e l'efficienza di cattura del carbonio riducendo al minimo il consumo di carburante o energia, ottimizzando l'equilibrio economico dell'impianto.
  • Indipendenza energetica resiliente:
    Le microreti basate su SICAM consentono transizioni sicure alla modalità isola in caso di guasti alla rete esterna. Assicura l'alimentazione per carichi critici, gestisce l'equilibrio tra domanda e generazione e mantiene la stabilità di tensione e frequenza.
  • Ingegneria remota sicura:
    Utilizzando ambienti basati sul web come PCS neo, forniamo supporto remoto e ottimizzazione continua senza viaggi. Il personale può essere addestrato su simulatori ad alta fedeltà identici all'impianto reale, garantendo una curva di apprendimento senza rischi fisici.

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

V-cal: Digitalizzazione della cattura del carbonio

Implementazione pionieristica del Calcium Looping assistito dal vuoto per la cattura della CO2 nei forni fusori per ceramica. Utilizza un Digital Twin (GPROMS+SIMIT) e PCS neo per ridurre i tempi di messa in servizio del 40%.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Ingegneria DCS (PCS 7)

Integrazione completa del sistema di controllo DCS per una centrale elettrica a biomassa che utilizza SIMATIC PCS 7.