Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

PostgreSQL Connector è gestito da Axtesys

Perché Perché PostgreSQL Connector??

L'Axtesys PostgreSQL Connector si prepara per la trasmissione globale dei dati al suo Database PostgreSQL.
Garantisce un trasferimento dei dati sicuro tramite un bus dati sicuro. Un buffer integrato rileva gli errori di trasmissione, prevenendo la perdita di dati mentre il dispositivo Edge continua a registrare e archiviare temporaneamente i dati fino al ripristino della connettività.
Configura facilmente l'applicazione utilizzando il Common Configurator di Siemens per un'esperienza di configurazione familiare ogni volta.

trasmissione sicura dei dati axtesys

Vantaggi

  • Protezione avanzata dei dati: il meccanismo di buffering intelligente memorizza automaticamente fino a 1000 punti dati durante le interruzioni della connessione e li trasmette una volta ripristinata la connettività, garantendo l'integrità delle informazioni di produzione critiche con frequenze cardiache configurabili da 10 ms a 500 ore.
  • Processo di configurazione semplificato: la completa integrazione con Siemens Common Configurator elimina le complesse procedure di configurazione, consentendo agli ingegneri di configurare fino a 1.000 punti dati e più connessioni al database utilizzando interfacce familiari, riducendo significativamente i tempi di implementazione.
  • Scalabilità pronta per l'azienda: disponibile per un massimo di 3 connessioni al database con supporto per un massimo di 4 tipi di database per dispositivo Edge, che consente una scalabilità conveniente dai progetti pilota all'implementazione su più siti mantenendo prestazioni costanti.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Produzione senza difetti grazie all'integrazione dei dati

Produzione senza difetti grazie all'integrazione dei dati

Integra i dati della linea di produzione con i sistemi di gestione della qualità per garantire la tracciabilità dei componenti e il rilevamento precoce dei difetti. Lo scambio di dati bidirezionale consente la regolazione dei parametri in tempo reale in base a metriche di qualità, mentre le funzionalità di buffering garantiscono zero perdite di dati durante i processi di produzione.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Accesso all'Industrial Edge Hub

Common Configurator (necessario per configurare i connettori)