Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MySQL Connector è gestito da Axtesys

Siamo un'azienda tecnologica innovativa specializzata nello sviluppo di software e nella perfetta integrazione di interfacce complesse. Dalla concezione e implementazione alla manutenzione continua, sviluppiamo soluzioni software robuste e scalabili su misura per le esigenze individuali dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è ottimizzare i sistemi digitali dei nostri partner attraverso processi di scambio di dati efficienti e connettività intersistemica, fornendo così loro un vantaggio competitivo cruciale. Con la nostra profonda esperienza tecnica e un approccio agile, portiamo avanti la trasformazione digitale.

Perché MySQL Connector?

I connettori SQL di axtesys forniscono una connettività fondamentale tra i dispositivi Siemens Industrial Edge e i database SQL Server aziendali, eliminando le sfide delle soluzioni di connettività personalizzate. Con il supporto per un massimo di 1.000 punti dati configurabili e più connessioni simultanee al database per istanza di app, offre la scalabilità necessaria per l'implementazione a livello aziendale.

Sicurezza dell'immagine

Vantaggi

  • Protezione avanzata dei dati: il meccanismo di buffering intelligente memorizza automaticamente fino a 1000 punti dati durante le interruzioni della connessione e li trasmette una volta ripristinata la connettività, garantendo l'integrità delle informazioni di produzione critiche con frequenze cardiache configurabili da 10 ms a 500 ore.
  • Processo di configurazione semplificato: la completa integrazione con Siemens Common Configurator elimina le complesse procedure di configurazione, consentendo agli ingegneri di configurare fino a 1.000 punti dati e più connessioni al database utilizzando interfacce familiari, riducendo significativamente i tempi di implementazione.
  • Scalabilità pronta per l'azienda: disponibile per un massimo di 3 connessioni al database con supporto per un massimo di 4 tipi di database per dispositivo Edge, che consente una scalabilità conveniente dai progetti pilota all'implementazione su più siti mantenendo prestazioni costanti.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Produzione senza difetti grazie all'integrazione dei dati

Produzione senza difetti grazie all'integrazione dei dati

Integra i dati della linea di produzione con i sistemi di gestione della qualità per garantire la tracciabilità dei componenti e il rilevamento precoce dei difetti. Lo scambio di dati bidirezionale consente la regolazione dei parametri in tempo reale in base a metriche di qualità, mentre le funzionalità di buffering garantiscono zero perdite di dati durante i processi di produzione.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (necessario per configurare i connettori)