Perché MSSQL Connector?
I connettori SQL di axtesys collegano i dispositivi Siemens Industrial Edge con i database SQL Server aziendali, eliminando la necessità di soluzioni personalizzate. Supportando fino a 1.000 punti dati e più connessioni simultanee per istanza di app, sono scalabili per un uso a livello aziendale. Un robusto buffer memorizza fino a 1.000 punti dati durante la perdita della rete, con sincronizzazione automatica una volta ripristinata la connettività. La facile configurazione tramite Siemens Common Configurator accorcia l'implementazione e riduce gli sforzi di progettazione. La connettività globale con intervalli di battito cardiaco da 10 ms a 500 ore supporta diversi casi d'uso. Riducendo i tempi di progettazione, riducendo i rischi derivanti dalle configurazioni personalizzate e liberando risorse, MSSQL Connector accelera il time-to-value per i produttori, consentendo l'integrazione aziendale mantenendo l'elaborazione locale dei dati.