Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

RFID Card Readers (OEM) è gestito da AUTEC

AUTEC è un partner a lungo termine per SI nel campo del controllo degli accessi, della registrazione degli orari e dei sistemi di sicurezza. L'obiettivo che Autec entri a far parte del nostro ecosistema è integrare gli elementi del portafoglio già disponibili nelle nostre offerte con quelli da vendere con il loro marchio. Ciò include, ad esempio, credenziali mobili gestite in sede, controller di porta avanzati e lettori di schede RFID. <br/><br/>AUTEC collabora con partner OEM, installatori e integratori di sistemi. Ciò consente loro di rispondere ai requisiti e alle esigenze specifici dei clienti globali per offrire soluzioni personalizzate. <br/><br/>Nel complesso, AUTEC non è solo un fornitore di prodotti e soluzioni, ma anche un partner nello sviluppo e nell'implementazione di concetti individuali.

Perché Lettori di schede RFID, NFC e BLE?

I nostri lettori RFID, NFC e BLE sono disponibili nelle versioni con custodia quadrata, a montante e con display e possono essere utilizzati per il controllo degli accessi, la registrazione degli orari, la rilevazione delle presenze e le applicazioni di sistemi antintrusione. Sono disponibili diverse varianti per interni (IP54), esterni (IP65), atti vandalici (IK10) e integrazioni in citofoni (Siedle, Behnke ecc.) e sistemi di commutazione (Jung, Gira ecc.). I dispositivi sono collegati al controller della porta tramite una linea dati seriale (RS485) e comunicano in modo crittografato tramite il protocollo SecuCrypt® o OSDP™ V2 (opzionale con chiave personalizzata). Sono inoltre dotati di un contatto antimanomissione. I lettori supportano le tecnologie a 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant e HID iClass. Opzionali, possono essere utilizzati per le applicazioni mobili Access con BLE e/o NFC.

Mullion nero

Vantaggi

  • Configurazione e aggiornamento del firmware tramite software (OSDP™ V2 e SecuCrypt®)
  • Presa SAM per requisiti di sicurezza speciali (Secure Access Module)

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti