Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Enterprise Excel Modernization Agentic Solution with Mendix è gestito da Atos

Atos è un leader globale nella trasformazione digitale con circa 78.000 dipendenti e un fatturato annuo di circa 10 miliardi di euro. Numero uno europeo nella sicurezza informatica, nel cloud e nel calcolo ad alte prestazioni, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end su misura per tutti i settori in 68 Paesi. Pioniere nei servizi e prodotti di decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire un digitale sicuro e decarbonizzato per i suoi clienti.
Siemens e Atos hanno istituito una Strategic Global Alliance nel 2011, segnando l'inizio di una collaborazione di successo volta a promuovere l'innovazione e fornire valore in vari settori. Dal 2020, Atos ha ampliato la sua cooperazione attraverso una partnership globale con la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code leader del settore Mendix™.

Perché Modernizza le app Excel precedenti in risorse pronte per Mendix con l'intelligenza artificiale?

La soluzione Enterprise Excel Modernization Agentic trasforma la logica dei fogli di calcolo preesistenti in risorse riutilizzabili e pronte per l'uso a basso codice. Basato sull'intelligenza artificiale Atos Polaris, decifra formule, macro, dipendenze tra fogli e VBA da complessi strumenti Excel convertendoli in regole spiegabili e output integrabili con Mendix. Ideale per le aziende che modernizzano strumenti legacy non documentati con un supporto limitato alle PMI.

Vantaggi

  • Automatizza l'estrazione della logica Excel legacy in risorse low-code, riducendo gli sforzi manuali e accelerando le tempistiche di trasformazione di oltre il 20%
  • Fornisce un framework riutilizzabile per modernizzare gli strumenti basati su fogli di calcolo tra le unità aziendali, favorendo la standardizzazione della piattaforma a livello aziendale
  • Recupera la logica critica dai file Excel non documentati, garantendo la continuità aziendale e riducendo il rischio di dipendenza dalle PMI

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

App Excel precedenti reinventate per uno studio di ingegneria

Un importante studio di ingegneria indiano ha trasformato le app Excel legacy in risorse digitali riutilizzabili utilizzando Atos Polaris AI e Mendix, preservando la logica, riducendo gli sforzi manuali e accelerando la modernizzazione.