Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Digital Process Twin è gestito da Atos

Atos è un leader globale nella trasformazione digitale con circa 78.000 dipendenti e un fatturato annuo di circa 10 miliardi di euro. Numero uno europeo nella sicurezza informatica, nel cloud e nel calcolo ad alte prestazioni, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end su misura per tutti i settori in 68 Paesi. Pioniere nei servizi e prodotti di decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire un digitale sicuro e decarbonizzato per i suoi clienti.<br/>Siemens e Atos hanno istituito una Strategic Global Alliance nel 2011, segnando l'inizio di una collaborazione di successo volta a promuovere l'innovazione e fornire valore in vari settori. Dal 2020, Atos ha ampliato la sua cooperazione attraverso una partnership globale con la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code leader del settore Mendix™.

Perché Portale TIA?

Il Digital Process Twin aiuta le case farmaceutiche a ottimizzare i prodotti e i processi dalla ricerca e sviluppo alla produzione: fornisce nuove informazioni per lo sviluppo e un migliore controllo del processo di produzione. Sulla base dei dati provenienti dall'impianto reale e utilizzando modelli di simulazione e scienza dei dati, viene creato un impianto virtuale e utilizzato per inviare previsioni e misure di controllo all'impianto reale.

Dimostrazione

Vantaggi

  • Sviluppo e time-to-market più rapidi
  • Test fisici ridotti fino al 35%
  • Migliore gestione della qualità
  • Evitare le deviazioni e migliorare la resa
  • Costo di produzione ridotto fino al 20%

Capacità in evidenza