Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

ConvergencePro è gestito da Atos

Atos è un leader globale nella trasformazione digitale con circa 78.000 dipendenti e un fatturato annuo di circa 10 miliardi di euro. Numero uno europeo nella sicurezza informatica, nel cloud e nel calcolo ad alte prestazioni, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end su misura per tutti i settori in 68 Paesi. Pioniere nei servizi e prodotti di decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire un digitale sicuro e decarbonizzato per i suoi clienti.<br/>Siemens e Atos hanno istituito una Strategic Global Alliance nel 2011, segnando l'inizio di una collaborazione di successo volta a promuovere l'innovazione e fornire valore in vari settori. Dal 2020, Atos ha ampliato la sua cooperazione attraverso una partnership globale con la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code leader del settore Mendix™.

Perché Ricavare informazioni dalla convergenza di dati OT e IT.?

ConvergencePro fornisce ai team operativi informazioni in tempo reale, consentendo un processo decisionale più rapido e supportato dai dati in linea con gli obiettivi aziendali. La capacità di incorporare più fonti di dati fornisce una piattaforma di base estensibile, che consente un focus unico per i team operativi.
ConvergencePro facilita la sinergia dei dati IT e OT consentendo di derivare nuove informazioni da archivi di dati precedentemente isolati.

Un ingegnere che legge i dati della linea di assemblaggio su un tablet

Vantaggi

  • Osservabilità dell'intera fabbrica in un pannello di controllo centrale, che consente alla fabbrica di avere visibilità sull'intero processo di produzione. I cruscotti possono registrare ciò che conta davvero per il team di fabbrica, ad esempio evidenziando problemi operativi, impatti finanziari o anomalie atmosferiche.
  • Vera convergenza dei dati con la capacità di importare da più fonti in grado di trasmettere i dati tramite la connettività API standard. I dati vengono sovrapposti in un'unica visualizzazione o in una serie di visualizzazioni in base alle priorità aziendali per ottenere informazioni significative su cui basare e supportare le decisioni.
  • Integrazione automatizzata del processo di supporto con piattaforme ITSM standard tramite connettività API aperta. Ciò mitiga o rimuove la perdita di tempo prezioso di produzione a causa di una gestione inefficace dei problemi, della replica delle attività di supporto o dei problemi nell'identificazione del team corretto per lavorare sul problema.
  • Correlazione automatizzata degli avvisi tra le apparecchiature, in linea con la prioritizzazione basata sul business. Impedisce la raccolta di più ticket per una linea di produzione quando il problema riguarda un'apparecchiatura chiave. Le informazioni giuste vengono fornite al team di supporto giusto per consentire una rapida risoluzione dei problemi.
  • L'integrazione GenAI consente l'inserimento di informazioni contestuali sugli ambienti di fabbrica, inclusi i dati del produttore della macchina, le procedure operative del sito locale e gli articoli della knowledge base. Ciò consente al servizio di diagnosticare e fornire una sinossi del problema e una strategia di risoluzione proposta.

Capacità in evidenza