Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile è gestito da Ascom UMS Srl Unipersonale

Con 50 anni di esperienza e più di 80.000 installazioni a livello globale, Ascom offre soluzioni e sistemi in tutto il mondo per ottimizzare i flussi di lavoro mobili in vari settori: sanità, industria, logistica, vendita al dettaglio e ospitalità. In effetti, Ascom Le consente di migliorare la produttività e la sicurezza dell'intera organizzazione grazie a una gamma ampia ed eterogenea di soluzioni per ambienti di lavoro altamente critici con un approccio proattivo verso le caratteristiche e le peculiarità di ogni cliente. Ascom: un partner in grado di offrire professionalità, competenza e affidabilità.

Perché Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza nell'assistenza sanitaria?

L'obiettivo di questo servizio è migliorare la produttività dei medici e la sicurezza dei tecnici e del personale clinico. Questo servizio si basa sull'integrazione tra il Siemens Desigo CC BMS e il software Ascom Ofelia tramite il protocollo Modbus TCP/IP; in effetti, sarà possibile analizzare facilmente i dati per consentire miglioramenti continui. Ascom Ofelia è una nuova generazione di software di gestione degli allarmi aziendali in grado di gestire, tramite terminali DECT/Wi-Fi o smartphone Android robusto e pronto per la disinfezione (Ascom Myco 4), il flusso di allarmi tecnologici e di sicurezza generati ad esempio dal sistema di rilevamento incendi Sinteso, rispettivamente dai controller Desigo PXC e anche dal sistema di chiamata infermieristica Ascom Telligence come flussi di lavoro utilizzando mappe per orientarsi, navigare verso il punto di interesse, per tracciare le risorse, ecc...

Vantaggi

  • Aumentare la produttività del personale e ridurre i costi operativi
  • Proteggere le persone (personale clinico, tecnici, ecc.)
  • Aumentare la fidelizzazione del personale clinico e l'acquisizione di nuovi talenti

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Desigo CC e BlueGPS