Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Surgical Room Efficiency (SRE) è gestito da Ascom UMS Srl Unipersonale

Con 50 anni di esperienza e più di 80.000 installazioni a livello globale, Ascom offre soluzioni e sistemi in tutto il mondo per ottimizzare i flussi di lavoro mobili in vari settori: sanità, industria, logistica, vendita al dettaglio e ospitalità. In effetti, Ascom Le consente di migliorare la produttività e la sicurezza dell'intera organizzazione grazie a una gamma ampia ed eterogenea di soluzioni per ambienti di lavoro altamente critici con un approccio proattivo verso le caratteristiche e le peculiarità di ogni cliente. Ascom: un partner in grado di offrire professionalità, competenza e affidabilità.

Perché Soluzione per l'efficienza e la sicurezza delle sale chirurgiche?

L'obiettivo di questo servizio è migliorare la produttività del personale clinico, l'efficienza del processo chirurgico, la sicurezza del personale clinico e dei pazienti e l'efficienza energetica. Con riferimento alla durata dell'intero intervento, questo servizio si basa sui dati corrispondenti provenienti dall'Ascom Digistat Surgical Information System (una suite completa di software per il flusso di lavoro clinico) e da:

a) posizionamento interno di persone e risorse tramite BlueGPS
b) misure di inquinamento chimico e da particolato tramite Airnova EDO2000
c) misure ambientali (temperatura, umidità relativa, pressione differenziale, portata d'aria e numero di ricambi d'aria all'ora) tramite Desigo CC

Questa soluzione gestisce tutto il percorso chirurgico, a partire dall'arrivo del paziente nel blocco della sala operatoria e terminando quando il paziente arriva nell'unità critica intensiva o subintensiva o nella stanza di degenza.

Vantaggi

  • Aumentare la produttività del personale e ridurre i costi operativi
  • Proteggere le persone (pazienti, personale chirurgico, ecc.)
  • Operare in modo sostenibile: essere efficiente dal punto di vista energetico

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati