Perché AerAccess Card: ASIC semplificato e controllo degli accessi?
AerAccess Card rivoluziona il controllo degli accessi in ambienti ad alta sicurezza. Questo sistema brevettato si integra perfettamente con l'infrastruttura esistente, compresi i sistemi ASIC, migliorando la sicurezza e riducendo i costi.
Caratteristiche principali:
• Attivazione intuitiva
• Compatibile con i principali sistemi di accesso
• Crittografia avanzata per una sicurezza robusta
• Rapporti e audit in tempo reale
• Design personalizzabile e resistente
• Verifica biometrica opzionale
Collaudata dal 2016 nelle strutture correzionali e nei principali aeroporti, AerAccess Card elimina l'errore umano, garantendo una precisione del 100%. Riduce significativamente le attività amministrative, migliora la sicurezza ed è scalabile per varie strutture sicure.
Semplifichi la gestione degli accessi con AerAccess Card.