Perché Controllo della potenza SCR per applicazioni di riscaldamento impegnative.?
Il Thyro‑PX offre un controllo preciso e modulare della potenza SCR per il riscaldamento industriale ad alta richiesta. Supporta tensioni fino a 1000 V e correnti fino a 5000 A su carichi monofase, bifase e trifase. Con modalità di accensione avanzate, interfacce flessibili e precisione eccellente, garantisce prestazioni ripetibili, un uso efficiente dell'energia e una perfetta integrazione nei moderni sistemi di automazione.