Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Non-contact temperature measurement for molten glass è gestito da ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy aiuta i clienti a rendere le loro applicazioni più efficienti dal punto di vista energetico, a ridurre la loro impronta di carbonio attraverso soluzioni energetiche efficienti e a ottimizzare il consumo energetico complessivo. L'offerta hardware completa di Advanced Energy (soluzioni di alimentazione, controllo e misurazione) include anche soluzioni software per l'ottimizzazione dei processi di produzione, la manutenzione predittiva e le contromisure, inclusa l'integrazione con software di controllo dei processi di livello superiore.

Perché Misurazione accurata della temperatura del vetro fuso?

La serie Impac IS 50-LO/GL fornisce una misurazione precisa della temperatura senza contatto del vetro fuso e delle superfici in vetro nei processi di produzione ad alta temperatura. I dati accurati sulla temperatura aiutano i produttori a migliorare il controllo dei processi, mantenere la qualità del prodotto, ottimizzare il consumo di energia e supportare una produzione stabile ed efficiente.

Impatto energetico avanzato IS 50-LO/GL

Vantaggi

  • Misurazione accurata della temperatura
    Fornisce una misurazione affidabile della temperatura senza contatto del vetro fuso e delle superfici in vetro, supportando il controllo del processo e una produzione costante.
  • Migliore qualità del prodotto
    Aiuta a mantenere temperature di processo ottimali per supportare una qualità uniforme del vetro e ridurre la variabilità del processo.
  • Maggiore efficienza dei processi
    I dati sulla temperatura in tempo reale consentono agli operatori di ottimizzare i processi di riscaldamento e migliorare le prestazioni operative.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Monitoraggio della temperatura del forno

Un produttore chimico ha utilizzato la serie IS 50-LO/GL per monitorare i processi ad alta temperatura. Una misurazione affidabile della temperatura ha migliorato la consapevolezza operativa e ha supportato condizioni di produzione stabili.