Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX è gestito da Additive Marking

Additive Marking è il suo partner esperto per la tracciabilità completa dei componenti e dei prodotti. FINE E FINE. La nostra suite software offre elevate velocità di decodifica nella scansione di codici a barre con «DPM Scan Pro», serializzazione automatica di codici 2D da etichettare, marcare al laser o persino stampare in 3D e una delle piattaforme più sofisticate per creare, gestire e condividere il passaporto digitale dei prodotti. Grazie alle API, eliminiamo i silos di dati, automatizziamo i flussi di lavoro e garantiamo la conformità. Tutti i moduli sono realizzati per un'integrazione flessibile e su misura, ad esempio per interagire con i sistemi ERP e MES. Con oltre 39 anni di esperienza combinata nella produzione additiva, offriamo anche consulenza e training su misura per sbloccare trasparenza, efficienza e valore in tutta la sua catena di fornitura digitale.

Perché Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Questa soluzione è utile ai produttori che utilizzano Siemens NX che necessitano di una serializzazione affidabile e automatizzata delle parti nei flussi di lavoro additivi. Risolve il problema della creazione o dell'integrazione manuale della marcatura diretta delle parti leggibile da una macchina. Generando codici DMC e QR senza interruzioni all'interno di NX, garantisce componenti tracciabili e pronti per la produzione. Il valore per il cliente viene misurato attraverso una riduzione del lavoro manuale, minori tassi di errore e una migliore efficienza di produzione end-to-end.

Interfaccia software avanzata per i segni di stampa

Vantaggi

  • Perfetta integrazione con NX
    Genera codici DMC e QR direttamente in Siemens NX con connettività completa per supportare la generazione e la costruzione di processori per tutte le macchine supportate, consentendo un flusso di lavoro di produzione additiva completamente unificato.
  • Tracciabilità affidabile
    Assicura che ogni parte stampata riceva un identificatore univoco e leggibile dalla macchina, che supporta una solida serializzazione e il monitoraggio completo della produzione.
  • Sforzo manuale ridotto
    Automatizza la creazione e il posizionamento del codice, riducendo al minimo le fasi di modellazione manuale, riducendo il rischio di errori e accelerando la preparazione per la produzione in serie.
  • Qualità pronta per la produzione
    Crea marcature ottimizzate e pronte per la stampa progettate per una leggibilità costante sulle parti additive, migliorando la garanzia della qualità e l'affidabilità del processo.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Ortesi serializzate e tracciabili stampate in 3D

Genera codici DMC o QR univoci su ortesi stampate in 3D per una tracciabilità completa. Automatizza la serializzazione utilizzando modelli, fonti di dati e regole, eliminando l'etichettatura manuale e garantendo che ogni dispositivo sia pronto per la produzione e facilmente tracciabile per tutto il suo ciclo di vita.