Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Abeeway Smart Badge with panic button for personal safety è gestito da Actility

Actility - as a co-inventor of LoRaWAN® technology and a founding member of the LoRa Alliance- is a global leader in long-range- wide-area networks (LoRaWAN) for the Internet of Things (IoT). Actility provides industrial-grade connectivity solutions, enabling efficient and reliable communication between IoT devices. Actility's technology allows devices to transmit data over long distances with minimal power consumption, making it ideal for various applications like i.e. asset tracking.
Actility's subsidiary Abeeway focuses on geolocation solutions for tracking objects, people or animals, indoors and outdoors, including Atex zones.

Perché Abeeway Smartbadge con pulsante antipanico?

L'Abeeway Smart Badge combina le tecnologie di geolocalizzazione GNSS multi-costellazione, GPS a bassa potenza, Wi-Fi Sniffer, BLE e LoRaWAN® TDoA, supportando una geolocalizzazione esterna e interna senza interruzioni. Questo dispositivo è ideale per il back-tracing dei contatti, la notifica delle zone e il monitoraggio della sicurezza e della protezione della forza lavoro. È dotato di un pulsante Panic/SOS che può essere personalizzato. Inoltre, una funzione di zonizzazione locale è in grado di segnalare le zone pericolose con un cicalino da 96 dBA.

Lavoratore che indossa un badge intelligente

Vantaggi

  • Tasto antipanico
  • Monitoraggio interno ed esterno
  • Geofencing

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati