Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Abeeway Compact Tracker è gestito da Actility

Actility, in qualità di co-inventore della tecnologia LoRaWAN® e membro fondatore della LoRa Alliance, è leader globale nelle reti a lungo raggio (LoRaWAN) per l'Internet of Things (IoT). Actility fornisce soluzioni di connettività di livello industriale, che consentono una comunicazione efficiente e affidabile tra dispositivi IoT. La tecnologia di Actility consente ai dispositivi di trasmettere dati su lunghe distanze con un consumo energetico minimo, rendendola ideale per varie applicazioni, ad esempio il monitoraggio delle risorse.<br/>Abeeway, la filiale di Actility, si concentra su soluzioni di geolocalizzazione per il tracciamento di oggetti, persone o animali, all'interno e all'esterno, comprese le zone Atex.

Perché Localizzatore compatto Abeeway Lorawan?

L'Abeeway Compact Tracker è un tracker multitecnologico (GNSS, LP-GPS, Wi-Fi Sniffer e BLE) che supporta la geolocalizzazione esterna e interna. Ha anche un accelerometro incorporato. Il fattore di forma compatto e robusto, resiste agli ambienti difficili e consente il tracciamento, il monitoraggio, la sicurezza e la gestione delle risorse senza interruzioni in qualsiasi ambiente.

ABBAZIA (1)

Vantaggi

  • Monitoraggio delle attività basato sul movimento per l'ottimizzazione dell'utilizzo
  • Ottimizzazione della catena di fornitura e del monitoraggio della produzione, della consegna e dell'inventario
  • Geofencing: ricezione di avvisi sulle zone quando esce/entra in aree specifiche
  • Antifurto: notifica in caso di trasloco, con aggiornamenti periodici o su richiesta
  • Monitoraggio della posizione Start & Stop

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati