Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device è gestito da Actility

Actility, in qualità di co-inventore della tecnologia LoRaWAN® e membro fondatore della LoRa Alliance, è leader globale nelle reti a lungo raggio (LoRaWAN) per l'Internet of Things (IoT). Actility fornisce soluzioni di connettività di livello industriale, che consentono una comunicazione efficiente e affidabile tra dispositivi IoT. La tecnologia di Actility consente ai dispositivi di trasmettere dati su lunghe distanze con un consumo energetico minimo, rendendola ideale per varie applicazioni, ad esempio il monitoraggio delle risorse.
Abeeway, la filiale di Actility, si concentra su soluzioni di geolocalizzazione per il tracciamento di oggetti, persone o animali, all'interno e all'esterno, comprese le zone Atex.

Perché Localizzatore combinato (LTE-M, NB-IoT) e LoRaWAN®?

L'Abeeway Combo Compact Tracker con un fattore di forma robusto (IK08, IP68), è un tracker cellulare multimodale (LTE-M, NB-IoT) e LoRaWAN® altamente versatile con sensori integrati. Combina accelerometro, GNSS multi-costellazione, GPS a bassa potenza, Wi-Fi Sniffer, BLE e tecnologie di geolocalizzazione LoRa® TDoA, supportando una geolocalizzazione interna ed esterna accurata.

Combotracker

Vantaggi

  • Geofencing
  • Rilevamento del movimento di inizio/fine
  • Rilevamento BLE intorno al tracker
  • Compatibile con Quuppa Intelligent Location (richiede l'infrastruttura Quuppa)
  • Monitoraggio interno/esterno senza interruzioni

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Connettività LTE-M e/o Nb-Iot e/o Lorawan