Perché Durata comprovata. Funzionalità avanzate.?
Videocitofono progettato per ambienti esigenti in cui la massima sicurezza, l'identificazione precisa dei visitatori e un solido controllo degli accessi sono essenziali.

Videocitofono progettato per ambienti esigenti in cui la massima sicurezza, l'identificazione precisa dei visitatori e un solido controllo degli accessi sono essenziali.


Progettato per resistere a condizioni estreme, tra cui polvere, acqua e impatti significativi. È inoltre dotato di una cupola sopra la telecamera per una maggiore resistenza agli urti.

Assicura immagini a colori nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, passando alla visione notturna solo in completa oscurità. Supporta anche il WDR per evitare l'abbagliamento e l'obiettivo grandangolare è migliorato con lo zoom adattivo del viso per un'eccellente verifica dei visitatori.

La cancellazione del rumore, un altoparlante ad alto volume, il volume adattivo e i test automatici del loop audio garantiscono una comunicazione efficace su cui può contare in ambienti rumorosi e affollati.

L'Axis ARTPEC-8 offre molteplici funzionalità avanzate, inclusa la lettura del codice QR. Usalo per assegnare in anticipo agli ospiti l'accesso con codice QR per garantire un ingresso senza interruzioni.
Accogliere dipendenti e visitatori nel suo edificio con stile può far risparmiare sui costi dei servizi di accoglienza. Sfrutti le funzionalità avanzate dei citofoni 2N. Non solo riesce a comunicare a suo agio, ma grazie alla telecamera integrata rafforza anche la sicurezza degli accessi all'ingresso.