Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

2N Indoor Talk, Black è gestito da 2N

Offra ai suoi clienti soluzioni di qualità e a prova di futuro scegliendo un'azienda che ha stabilito le tendenze per i sistemi di controllo degli accessi alle porte IP e le comunicazioni con gli ascensori. 2N ha sviluppato i primi citofoni LTE e IP al mondo e i nostri prodotti continuano a innovare e superare gli standard di mercato. Ma lo sviluppo non è l'unica cosa che spingiamo: far parte della famiglia Axis ci dà stabilità. Siamo un'azienda internazionale con filiali in tutto il mondo e distributori qualificati in 130 paesi, quindi può essere certo che il nostro supporto prevendita e post-vendita è sempre a portata di mano.

Perché 2N Indoor Talk PoE - Nero?

Il design della postazione interna 2N® Indoor Talk si adatta a ogni appartamento o casa. L'aspetto estetico di questo prodotto è stato ottenuto utilizzando una superficie in vetro e una sorprendente retroilluminazione delle sue icone. Tuttavia, abbiamo posto particolare enfasi sulla selezione dei componenti audio della massima qualità per ottenere un suono di alta qualità. Ciò significa che può parlare con i visitatori all'esterno come se fossero proprio accanto a Lei. Li inviti a entrare e prema l'icona per aprire la porta comodamente da casa sua.

Vantaggi

  • Scatola di installazione di precisione.
  • Chiamata del concierge.
  • Semplice aggiornamento a una videocomunicazione.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Richiede una scatola da incasso o un supporto da scrivania per l'installazione