Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks üzemelteti Yuon Control

A távfűtési és hűtési hálózatok üzemeltetői növekvő energiaköltségekkel, szén-dioxid-csökkentési célokkal, korlátozott hálózati kapacitással és nem hatékony régi vezérlőrendszerekkel szembesülnek. A kézi működés és a statikus vezérlési stratégiák nagy csúcsterheléshez, elkerülhető energiaveszteséghez és alulkihasználtsághoz vezetnek.<br/> A Yuan Control AG egy mesterséges intelligencia alapú szoftverplatformmal kezeli ezeket a kihívásokat, amely lehetővé teszi a hőhálózatok valós idejű, adatvezérelt optimalizálását. A digitális ikrek és a modell prediktív vezérlésével a Yuon automatizálja a hálózat működését, csökkenti a csúcsterhelést és a kibocsátást, valamint javítja a hatékonyságot anélkül, hogy további hardvereket igényelne. A megoldás zökkenőmentesen integrálódik a meglévő vezérlőkörnyezetekbe, és támogatja a skálázható, jövőbiztos energiarendszereket.

Miért Távfűtési és hűtési hálózatok optimalizálása.?

A távhőhálózatok gyakran hiányosságokkal, nagy energiaveszteséggel és költséges csúcsterhelésekkel szembesülnek. A Yuon Optimizer az AI és a Model Predictive Control segítségével automatikusan egyensúlyba hozza a termelést, az elosztást és a fogyasztást. Szolgálja a közműveket és az energiaszolgáltatókat, amelyek célja a költségek, a kibocsátás és a működési összetettség csökkentése.

Hőterhelés optimalizálás előtt és után

Előnyök

  • Csökkentse az üzemeltetési költségeket optimalizált kazánvezérléssel, aktív terheléskezeléssel és a meglévő tárolókapacitás jobb kihasználásával Az intelligens hálózati működés minimalizálja a veszteségeket és javítja az energiafelhasználást.
  • Az optimalizálás további eladható hőt szabadít fel az energiaveszteség, a csúcsterhelések és az áramkimaradások csökkentésével. A közművek ugyanazzal az infrastruktúrával nagyobb áteresztőképességet és jobb eszközteljesítményt érnek el.
  • Az automatizált felügyelet és riasztás biztosítja a rendszer teljes átláthatóságát minimális erőforrásokkal. Az anomáliák korai felismerése folyamatos javulást és stabil működést tesz lehetővé.
  • Az optimalizált működés csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását és a CO2-kibocsátást, így a hőhálózatok éghajlatbarátabbak lesznek. A Yoon Optimizer közvetlenül támogatja az éghajlati célokat és a környezetvédelmet.

Kiemelt adottságok

Case Study

Városi épületek intelligens fűtési hálózaton

Használja az intelligens távfűtést Zürichben

A Yuan, az Energie 360° és a Hoval közös projektje, amely 33% -os csúcsterheléscsökkenést, 25% -os kapacitásmóságot és energiamegtakarítást mutat be Zürich városi fűtési hálózatában az AI által vezérelt prediktív vezérlés révén.

Valós alkalmazások

Select...
Városi fűtési hálózat használati esete Zürichben

Csúcsterheléscsökkentő energia 360° Zürich

A Yoon Optimizer lehetővé tette a valós idejű terheléskezelést egy városi fűtési hálózatban. A pilóta 33% -kal csökkentette a csúcsterheléseket és 25% -kal csökkentette a csatlakoztatott kapacitást, mindezt zökkenőmentes integrációval és kényelmi veszteséggel, ami méretezhető hatást mutat a városi közművekre.