Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Tapasztalja meg a kontextualizált adatok erejét az XHQ segítségével

Az ipari projektekben alkalmazott változatos informatikai rendszerek megnehezítik az aktuális és teljes információk alapján időben történő üzleti és működési döntések meghozatalát. Az XHQ több háttér-adatforrásból összekapcsolja, összesíti, kontextualizálja és vizualizálja az eszközök- és üzleti információkat, ami segít megalapozottabb döntések meghozatalában és az irányításban maradni, valós idejű információk kéznél lévő valós idejű információkkal. Több mint 22 éve az ügyfelek szerte a világon és az iparágak között használják az XHQ-t olyan mérhető előnyök elérésére, mint például:

  • 8% -os üzemeltetési költségek csökkentése
  • 9% -os növekedés a létesítménykihasználtság
  • 2,5% -os növekedés a működési rendelkezésre állásban
  • 11 százalékos termelésnövekedés
  • A késedelmes biztonsági megbízások 95% -os csökkentése
  • 10-15% -os javulás a várható folyamatproblémákban

Fedezze fel az új XHQ 6.2-t, és lépjen tovább a következő szintre

Az XHQ 6.2 a Visual Tile Composer által lehetővé tett személyre szabás, a COMOS-kapcsolatnak köszönhetően gazdagabb adatintegrációval, valamint a továbbfejlesztett felhőfunkciók révén csökkent informatikai költségek révén biztosítja az XHQ 6.2. Nézze meg webináriumunkat, hogy megismerje az összes továbbfejlesztett funkciót és új funkciót.

Gyakran ismételt kérdések

Kezdje el