Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control üzemelteti wtec GmbH

A wtec lehetővé teszi az épületek digitális átalakítását azáltal, hogy a világítási infrastruktúrát IP-alapú adat- és vezérlőplatformmá alakítja. A smartengine segítségével az ügyfelek valós idejű foglaltságot, energiát és környezeti adatokat kapnak, amelyeket nyílt APIs segítségével integráltak a Siemens Building X és a Desigo CC rendszerbe, hogy optimalizálják a működést, a fenntarthatóságot és az energiahatékony helyiségautomatizálást a nagyszabású méretben.

Miért smartengine wtec: Digitális gerinc hatékony épületekhez?

A smartengine by wtec egy IP-alapú világítási és multiszenzoros infrastruktúra, amely valós idejű digitális gerincet teremt a kereskedelmi épületek számára. Alacsonyabb energiafelhasználást, csökkentett CO2-kibocsátást és nagyobb működési átláthatóságot kereső ingatlantulajdonosokat, üzemeltetőket és vállalkozásokat szolgálja ki. Az egyenáramú LED-vezérlés, a sűrű érzékelő adatok és az integrált RTLS kombinálásával a foglaltsággal vezérelt automatizálást és mérhető hatékonyságnövelést tesz lehetővé.

Intelligens irodai infrastruktúra diagramja

Előnyök

  • Csökkentett energia- és CO₂ kibocsátás:
    A wtec smartengine akár 80% -kal csökkenti a világítási energiafogyasztást, a HVAC energiát pedig akár 34% -kal csökkenti a foglaltsággal vezérelt automatizálás révén. Ez mérhető szén-dioxid-csökkentéshez, alacsonyabb közüzemi költségekhez, valamint javítja az ESG és a fenntarthatósági teljesítményt.
  • Alacsonyabb teljes tulajdonosi költség:
    Egyszerűsített, egyenáramú alapú — vezető nélküli infrastruktúra csökkenti az alkatrészeket, a kábelezés összetettségét és a karbantartási erőfeszítéseket. A szoftveralapú helyiségváltoztatások kiküszöbölik a költséges újravezetékez Nincs szükség akkumulátorcserére vagy további RTLS átjárókra.
  • Teljes működési átláthatóság:
    A sűrű multiszenzoros hálózat valós idejű és történelmi adatokat biztosít a kihasználtságról, az IAQ-ról, az energiafogyasztásról és az eszközfelhasználásról. Ez lehetővé teszi az adatvezérelt döntéseket, a prediktív karbantartást és a kiváló minőségű, részletes adatintegrációt olyan platformokba, mint az Building X és a Desigo CC.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Foglaltsággal vezérelt energia és a legjobb világításvezérlés

A wtec smartengine integrálja a világítás-, jelenlét- és IAQ érzékelőket, hogy lehetővé tegye a foglaltságon alapuló HVAC- és világításvezérlést. Valós idejű adatátvitel olyan platformokra, mint a Desigo CC és az Building X, így akár 80% -kal csökken a világítási energia, a HVAC energia akár 34% -kal, miközben javítja a kényelmet és az ESG jelentést.