Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Wobatech Partition Walls üzemelteti Wobatech

A Wobatech egy teljesen integrált, moduláris laboratóriumi infrastruktúra-megoldások vezető teljes körű szolgáltatója egyetlen forrásból. Az élettudományi ipar technológiai partnereként egyéni, rugalmas szobaképítéseket hoznak létre ügyfeleik számára.
A vállalat egyesíti a mérnöki munkát, a gyártást, a digitális tervezést, az előgyártást és a helyszíni összeszerelést, hogy rendkívül rugalmas, jövőbiztos laboratóriumi környezetet teremt.

A svájci Wollerauban, Németországban Tettnangban és az USA-ban található telephelyekkel nemzetközi terjeszkedési pályán haladnak, és folyamatosan növekednek. A tervezéstől a gyártásig és összeszerelésig mindent egyetlen forrásból kínálnak, így biztosítva ügyfeleink elégedettségét világszerte.

Miért Rugalmas szobatervezés?

Válaszfalaink könnyen integrálhatók mennyezeti rendszerekbe, így alkalmasak irodák, laboratóriumok és ipari termelési területek munkakörnyezetének rugalmas kialakítására. Bármikor áthelyezhetők, újrakonfigurálhatók vagy újratelepíthetők. Megfelelnek a magas hangkövetelményeknek, és a munkahelyek vagy létesítmények védelmét szolgálják.
A nagyfokú előgyártás és a forgácsmentes összeszerelés lehetővé teszi a gazdaságos és tiszta telepítést.

Irodai helyiségek

Előnyök

  • Egyénileg tervezünk és gyártunk az ügyfelek igényeinek megfelelően, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.
  • A rugalmas telepítés lehetővé teszi a helyzet gyors és egyszerű beállítását bármikor. A moduláris kialakítás szabadságot biztosít a válaszfalrendszerek bármikor történő adaptálására.
  • Válaszfalrendszereink megbízhatóan biztosítják munkahelyeinek védelmét.

Kiemelt adottságok