Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Wobatech Media Carrier üzemelteti Wobatech

A Wobatech egy teljesen integrált, moduláris laboratóriumi infrastruktúra-megoldások vezető teljes körű szolgáltatója egyetlen forrásból. Az élettudományi ipar technológiai partnereként egyéni, rugalmas szobaképítéseket hoznak létre ügyfeleik számára.
A vállalat egyesíti a mérnöki munkát, a gyártást, a digitális tervezést, az előgyártást és a helyszíni összeszerelést, hogy rendkívül rugalmas, jövőbiztos laboratóriumi környezetet teremt.

A svájci Wollerauban, Németországban Tettnangban és az USA-ban található telephelyekkel nemzetközi terjeszkedési pályán haladnak, és folyamatosan növekednek. A tervezéstől a gyártásig és összeszerelésig mindent egyetlen forrásból kínálnak, így biztosítva ügyfeleink elégedettségét világszerte.

Miért Rugalmas médiaellátás a jövőbiztos laboratórium számára?

A laboratóriumi infrastruktúrának évtizedek óta meg kell felelnie a kutatók igényeinek — legyen az a technológiai fejlődés vagy a kutatási terület átirányítása miatt.

Ideális a mennyezetről származó médiatechnológiai ellátás. A mennyezetre rögzített médiahordozókon keresztül rugalmas és költséghatékony módon biztosíthatók a szükséges eszközök. Ezek a médiahordozók szükség szerint áthelyezhetők vagy eltávolíthatók anélkül, hogy nagyobb rekonstrukciós munkákat igényelnének.

Media Carrier testreszabott

Előnyök

  • Rendkívül rugalmas kialakítás: függetlenül attól, hogy mozgatható, összecsukható vagy mobil médiahordozóról van szó, amely falakhoz, mennyezetekhez vagy a Wobatech Ceiling Grid rácshoz van rögzítve, ez a termék bárhol elfér.
  • Egyénileg konfigurálható: A médiahordozók egyedileg tervezhetők a megfelelő műszaki ellátás biztosítására, a felhasználóhoz és a munkahelyhez igazíthatók a munkahelyi ergonómia optimalizálása érdekében, és különféle kivitelben kínálhatók.
  • Nagyon alkalmazkodóképes, még visszamenőlegesen is. A moduláris portfólió lehetővé teszi a változó helyzetekhez és igényekhez való alkalmazkodást.

Kiemelt adottságok