Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Wobatech Enclosures üzemelteti Wobatech

A Wobatech egy teljesen integrált, moduláris laboratóriumi infrastruktúra-megoldások vezető teljes körű szolgáltatója egyetlen forrásból. Az élettudományi ipar technológiai partnereként egyéni, rugalmas szobaképítéseket hoznak létre ügyfeleik számára.
A vállalat egyesíti a mérnöki munkát, a gyártást, a digitális tervezést, az előgyártást és a helyszíni összeszerelést, hogy rendkívül rugalmas, jövőbiztos laboratóriumi környezetet teremt.

A svájci Wollerauban, Németországban Tettnangban és az USA-ban található telephelyekkel nemzetközi terjeszkedési pályán haladnak, és folyamatosan növekednek. A tervezéstől a gyártásig és összeszerelésig mindent egyetlen forrásból kínálnak, így biztosítva ügyfeleink elégedettségét világszerte.

Miért Hatékony védelem laboratóriumi és termelési környezetben?

A laboratóriumi és gyártási környezetben a biztonságra összpontosítunk. A burkolatainkat hő, gázok és füst kivonására, valamint a zajkibocsátás csökkentésére használják. Modellek és méretek széles választékát kínáljuk: helyhez kötött asztali szekrények, nagy bejárószekrények, sőt komplett szoba-szobai megoldások is. EN-tanúsítvánnyal rendelkező burkolatok vagy helyhez kötött helyszíni kivonások is lehetségesek, integrált hordozók is megvalósíthatók.

Védett munkakörnyezet

Előnyök

  • A burkolatok teljesen testreszabhatók, hogy tökéletesen illeszkedjenek az adott környezetbe. A méret és az anyagok, valamint a csúszkák különböző opciói egyedileg vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a burkolat céljának.
  • A burkolat lehetővé teszi a laboratóriumi és ipari területek munkahelyeinek optimális kihasználását. A gázok, gőzök, por és hő kinyerésére szolgáló ellenőrzött, védett területek biztosítására szolgál. Több burkolat csatlakoztatható és kombinálható.
  • A burkolataink megbízhatóan biztosítják az Ön munkahelyeinek védelmét.

Kiemelt adottságok