Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

WiTTRA Click-ons and Accessories üzemelteti Wittra Networks AB

A Wittra Networks világvezető hálózatot biztosít a valós idejű helymeghatározási rendszerek (RTLS) számára, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkövetést és az érzékelőadatok gyűjtését beltéri és kültéri környezetben egyetlen vezeték nélküli telepítésen belül. Az UWB, a Wi-Sun Mesh, a Mioty és a LoRa LPWAN egyetlen hibrid átjáróba történő integrálásával a platform széles körben támogatja a különféle felhasználási eseteket.
Az egyetlen irányítási modellre épülő és egyetlen átjáró powered by működtetett megoldás egyesíti a csatlakozást, a pozicionálást és az adatokat egy skálázható infrastruktúrába — megbízható adatréteget teremt a fizikai mesterséges intelligenciához, a valós idejű betekintéshez és a működési optimalizáláshoz. Európában fejlesztették és gyártották.

Miért Kattintható érzékelők, érzékelő interfészek és egyéb tartozékok?

A Wittra Networks moduláris kattintási érzékelőket, interfészeket és tartozékokat kínál, amelyek kiterjesztik az érzékelési képességeket az egész infrastruktúrában. A Sense 360 készülékekhez egyszerűen hozzáadhatja a klímaérzékelőket (fény, nyomás, hőmérséklet, páratartalom), analóg/digitális IO, hőmérsékleti szondákat és árammérést. Ez lehetővé teszi a harmadik féltől származó érzékelők zökkenőmentes integrációját, a rugalmas konfigurációt és a méretezhető telepítéseket minimális bonyolultsággal ipari környezetben.

Két elektronikus eszköz sötét háttérrel

Előnyök

  • Gyors telepítés - Telepítse és bővítse az IoT-hálózatokat percek alatt a WitTra egyedülálló kattintásos kialakításával, amely fenntartja az IP67-es robusztusságot az ipari használatra.
  • Jövőbiztos rugalmasság - Könnyen adhat hozzá korlátlan ipari vagy harmadik féltől származó érzékelőket, biztosítva az alkalmazkodóképességet a változó üzleti igényekhez.
  • Költség- és készlethatékonyság - Csökkentse a hardverberuházások és a készletköltségeket azáltal, hogy csak a szükséges érzékelőket adja hozzá
  • Zökkenőmentes integráció - Kompatibilis több ezer harmadik féltől származó érzékelővel, elkerülve a szállító bezárását és biztosítja az interoperabilitást
  • Megbízható teljesítmény - Megőrzi a robusztus, IP67 minősítésű működést nehéz környezetben, biztosítva a megbízható adatgyűjtést.

Kiemelt adottságok

Case Study

Beltéri/kültéri hibrid RTLS

Beltéri/kültéri hibrid RTLS tok

A GHz-es alatti Wi-Sun hálózat lehetővé teszi az anyagok hatékony és költséghatékony nyomon követését beltéren és kültéren, csökkentve a gyártási késedelmeket és zavarokat a folyamattechnológiák globális beszállítója számára.

Valós alkalmazások

Select...
Wittra eszközkövetés

Vezeték nélküli eszközkövetés kereskedelmi épületekben

A Wittra eszközkövetési megoldása a kereskedelmi épületeknek valós idejű láthatóságot biztosít az eszközökről, javítva a termelékenységet és a hatékonyságot, miközben csökkenti a működési költségeket, a lopást és a hulladékot. Rugalmas, méretezhető rendszere gyors telepítést és erős ROI-t tesz lehetővé bármilyen környezetben.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése