Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

WiTTRA C{x}ameleon Tag üzemelteti Wittra Networks AB

A Wittra Networks világvezető hálózatot biztosít a valós idejű helymeghatározási rendszerek (RTLS) számára, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkövetést és az érzékelőadatok gyűjtését beltéri és kültéri környezetben egyetlen vezeték nélküli telepítésen belül. Az UWB, a Wi-Sun Mesh, a Mioty és a LoRa LPWAN egyetlen hibrid átjáróba történő integrálásával a platform széles körben támogatja a különféle felhasználási eseteket.
Az egyetlen irányítási modellre épülő és egyetlen átjáró powered by működtetett megoldás egyesíti a csatlakozást, a pozicionálást és az adatokat egy skálázható infrastruktúrába — megbízható adatréteget teremt a fizikai mesterséges intelligenciához, a valós idejű betekintéshez és a működési optimalizáláshoz. Európában fejlesztették és gyártották.

Miért Érzékelő, pozicionáló jelző vagy hálós útválasztó - mindez egyben?

A Wittra C (x) ameleon egy szoftver által definiált élcsomópont, amely érzékelőként, háló útválasztóként vagy pozicionáló jelzőként konfigurálható. Az integrált érzékeléssel, UWB pozicionálással és az átjárón keresztüli biztonságos közvetlen szolgáltatással rugalmas telepítéseket, valós idejű adatrögzítést és skálázható infrastruktúrát tesz lehetővé, amely támogatja a hatékony, mesterséges intelligencia-vezérelt műveleteket.

Fekete elektronikus eszköz fehér alapon

Előnyök

  • Meghosszabbítja a hardver élettartamát és csökkenti a hulladékot — A szoftverdefiniált hardveres megközelítés lehetővé teszi, hogy egyetlen eszköz több szerepet töltsön be (nyomkövető, router, jelző), meghosszabbítja a hardver élettartamát, minimalizálja a hulladékot és csökkenti a több SKU igényét, növelve a fenntarthatóságot és csökkenti a környezeti hatásokat.
  • Optimalizálja a készleteket és csökkenti a költségeket - Több speciális eszközt egyetlen konfigurálható egységre cserélve a C {x} ameleon drasztikusan csökkenti a készletek összetettségét és költségeit, javítva a megtérülést és felgyorsítva az ipari telepítések piacra jutásának idejét.
  • Rugalmas igény szerinti funkcionalitás - A készülék távolról válthatja az identitásokat — Sense 360 nyomkövetővé, háló útválasztóvá vagy pozicionálójelzővé válik — biztonságos vezeték nélküli frissítések révén, lehetővé téve az agilis hálózati adaptációt fizikai hardverváltoztatások nélkül.
  • Robusztus és IP67 tanúsítvánnyal rendelkező - Nehéz környezetekhez tervezett C {x} ameleon kompakt, robusztus és IP67 lezárt, biztosítva a megbízható működést kültéri, föld alatt vagy ipari környezetben, és támogatja a különféle IoT-felhasználási eseteket.
  • Integrált Sensors és pozicionálás - Több beépített érzékelőt és fejlett helymeghatározási funkciókat tartalmaz a Software által definiált rádiótechnológiával, pontos érzékelő- és pozicionálási adatokat szolgáltatva a felhőbe az átfogó eszközkövetés és felügyelet érdekében

Kiemelt adottságok

Case Study

Eramet olvasztási műveletek

Az Eramet javítja az olvasztási műveleteket

Az Eramet pontos nyomon követését és felügyeletét igényelt a kanálok helye és a kanál belső hőmérséklete tekintetében, hogy csökkentse az energiahasználatot az előmelegítés során.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése